400 kW UPSの放熱(BTU/hr)
通常運転 |
ECOモード |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負荷 | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
25% |
99517 |
98778 |
98778 |
98778 |
89794 |
89794 |
89794 |
90145 |
50% |
196084 |
194618 |
194618 |
195350 |
176797 |
176797 |
176797 |
176797 |
75% |
293025 |
290832 |
290832 |
292476 |
265196 |
265196 |
265196 |
264675 |
100% |
414545 |
411521 |
411521 |
406259 |
352206 |
352206 |
352206 |
352206 |
ECOnversion |
バッテリー運転 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負荷 | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
25% |
92906 |
93305 |
93271 |
93271 |
101770 |
101770 |
101770 |
101770 |
50% |
179381 |
179742 |
179590 |
179590 |
197789 |
197789 |
197789 |
197789 |
75% |
266280 |
266583 |
266255 |
266255 |
294870 |
294870 |
294870 |
294870 |
100% |
353577 |
353782 |
353243 |
353243 |
393465 |
393465 |
393465 |
393465 |