990–5809D-018

400 kW UPSの仕様

電圧(V) 380 400 415 440 480
接続

3線(L1、L2、L3、PE)*

入力電圧範囲(V)* 340~456 340~480 353~498 374~528 408~576
周波数(Hz)

40~70

公称入力電流(A) 640 608 585 548 506
最大入力電流(A)* 708 681 655 614 582
入力電流制限(A) 712 666 608
総合高調波電流歪み(THDI)

3%未満(100%負荷時)
4%未満(50%負荷時)
9%未満(25%負荷時)

入力力率

0.99(40%を超える負荷の場合)
0.98(20%を超える負荷の場合)
0.97(10%を超える負荷の場合)

保護

電磁接触器

ランプイン

適応調整:1~40秒

接続

4線(L1、L2、L3、N、PE)または3線(L1、L2、L3、PE)*

バイパス電圧範囲(V) 342~418 360~440 374~457 396~484 432~528
周波数(Hz)

50または60

周波数範囲(Hz)

プログラム可能:+/-0.1、+/-3、+/-10(初期値:+/-3)

公称バイパス電流(A) 614 583 562 530 485
最大短絡遮断容量

100 kA RMS*

サイリスタI²t (kA*s²) 1000 kWのI/Oキャビネットが搭載されたシステムの場合:7220*
1500 kWのI/Oキャビネットが搭載されたシステムの場合:16245*
BF2電磁トリップ 39 kA
保護

バックフィード保護用トリップ付きモールドスイッチ

接続

4線(L1、L2、L3、N、PE)または3線(L1、L2、L3、PE)

過負荷耐量

150%、1分間(通常運転)
125%、10分間(通常運転)
115%、1分間(バッテリー運転)
110%、連続運転(バイパス運転)
1000%、100ミリ秒(バイパス運転)

出力電圧許容範囲

平衡負荷:+/- 1%
不平衡負荷:+/- 3%

過渡電圧変動 2 ms経過後+/- 5%
50 ms経過後+/- 1%
出力力率

1

公称出力電流(A) 608 577 557 525 481
総合高調波電圧歪み(THDU)

2%未満(100%線形負荷時)
3%未満(100%非線形負荷時)

出力周波数(Hz)

50/60(バイパスに同期)、50/60 Hz +/-0.1%(自立運転)

スルーレート(Hz/秒)

プログラム可能:0.25、0.5、1、2、4、6

IEC/EN62040-3に準拠した出力性能分類

ダブルコンバージョン:VFI-SS-111

負荷波高率

最大3(THDUは5%未満)

負荷力率

低減なしで進み0.7~遅れ0.5

出力電力に対する充電電力の割合(%)

35%(負荷が80%以下の場合)
12%(負荷が100%の場合)

最大充電電力(kW) 48(負荷が100%の場合)
140(負荷が80%未満の場合)
公称バッテリー電圧(VDC)

480

公称浮動電圧(VDC)

546

全負荷時の放電終止電圧(VDC)

384

無負荷時の放電終止時電圧(VDC)

420

全負荷および公称バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) 872
全負荷および最小バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) 1090

最大バッテリーバックアップ時間

無制限

温度補償(セル当たり)

-3.3 mV/°C(25°C以上の場合)
0 mV/°C(25°C未満の場合)

リップル電流

5%未満C20(5分間のバックアップ時間)

バッテリーテスト

手動/自動(選択可能)

深放電保護

あり

バッテリー温度に基づいた再充電

あり

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?