1000 kW I/Oキャビネット搭載UPSの重量と寸法
部品番号 |
部品 |
重量(kg) |
高さ(mm) |
幅(mm) |
奥行き(mm) |
---|---|---|---|---|---|
GVX300K300HS GVX500K500HS GVX500K750HS GVX500K1000HS |
合計 - パワーキャビネット - I/Oキャビネット |
1880 2 x 540 800 |
1970 |
2700 |
900 |
GVX750K500HS GVX625K625HS GVX750K750HS GVX625K1000HS GVX750K1000HS |
合計 - パワーキャビネット - I/Oキャビネット |
2420 |
1970 |
3300 |
900 |
GVX1000K625HS GVX1000K750HS GVX1000K1000HS |
合計 - パワーキャビネット - I/Oキャビネット |
2960 |
1970 |
3900 |
900 |
GVX1250K1000HS | 合計 - パワーキャビネット - I/Oキャビネット |
3500 5 x 540 800 |
1970 |
4500 5 x 600 1500 |
900 |