300 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項
最大OCPD(A) |
1相当たりの銅導体/アルミニウム導体(mm²) |
PE導体(mm²) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
入力 | 630* | 630* | 630* | 630* | 1
x 240/ 2 x 150 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1
x 185/ 2 x 120 |
1
x 120/ 1 x 150 |
1
x 120/ 1 x 150 |
1
x 120/ 1 x 150 |
1 x 95/ 1 x 120 |
バイパス | 630* | 630* | 630* | 400* | 1
x 185/ 2 x 120 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 95/ 1 x 120 |
1
x 95/ 1 x 120 |
1
x 95/ 1 x 120 |
1 x 95/ 1 x 120 |
出力 | 630* | 630* | 630* | 400* | 1
x 185/ 2 x 120 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 95/ 1 x 120 |
1
x 95/ 1 x 120 |
1
x 95/ 1 x 120 |
1 x 95/ 1 x 120 |
バッテリー | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |