Рассеиваемое тепло для ИБП на 400 кВт (британские тепловые единицы в час)
|
Нормальный режим работы |
Режим ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В |
|
25 % |
99517 |
98778 |
98778 |
98778 |
89794 |
89794 |
89794 |
90145 |
| 50 % |
196084 |
194618 |
194618 |
195350 |
176797 |
176797 |
176797 |
176797 |
| 75 % |
293025 |
290832 |
290832 |
292476 |
265196 |
265196 |
265196 |
264675 |
| 100 % |
414545 |
411521 |
411521 |
406259 |
352206 |
352206 |
352206 |
352206 |
|
Режим ECOnversion |
Режим работы от батареи |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В |
|
25 % |
92906 |
93305 |
93271 |
93271 |
101770 |
101770 |
101770 |
101770 |
| 50 % |
179381 |
179742 |
179590 |
179590 |
197789 |
197789 |
197789 |
197789 |
| 75 % |
266280 |
266583 |
266255 |
266255 |
294870 |
294870 |
294870 |
294870 |
| 100 % |
353577 |
353782 |
353243 |
353243 |
393465 |
393465 |
393465 |
393465 |