Dane techniczne zasilacza UPS 400 kW
| Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| Połączenia |
4-przewodowe (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Zakres napięcia wejściowego (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 |
| Częstotliwość (Hz) |
40–70 |
||||
| Znamionowy prąd wejściowy (A) | 640 | 608 | 585 | 548 | 506 |
| Maksymalny prąd wejściowy (A)* | 708 | 681 | 655 | 614 | 582 |
| Limit prądu wejściowego (A) | 712 | 666 | 608 | ||
| Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) |
<3% przy 100% obciążenia |
||||
| Wejściowy współczynnik mocy |
0,99 przy >40% obciążenia |
||||
| Ochrona |
Styczniki |
||||
| Czas narastania |
Adaptacyjny 1 – 40 s |
||||
| Połączenia |
5-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Zakres napięcia obejścia (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 |
| Częstotliwość (Hz) |
50 lub 60 |
||||
| Zakres częstotliwości (Hz) |
Programowalny: +/-0,1, +/-3, +/-10. Domyślny to +/-3. |
||||
| Znamionowy prąd obejścia (A) | 614 | 583 | 562 | 530 | 485 |
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego |
100 kA RMS* |
||||
| Tyrystor I²t (kA*s²) | 7220* dla systemów z szafą we/wy 1000 kW 16245* dla systemów z szafą we/wy 1500 kW |
||||
| Wyzwalacz magnetyczny BF2 | 39 kA | ||||
| Ochrona |
Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym |
||||
| Połączenia |
5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) lub 4–przewodowe (L1, L2, L3, PE) |
||||
| Zdolność przeciążeniowa |
150% przez 1 minutę (normalny
tryb pracy) |
||||
|
Tolerancja napięcia wyjściowego |
Obciążenie symetryczne:
+/- 1% |
||||
| Reakcja na obciążenie dynamiczne | +/- 5% po 2 ms +/- 1% po 50 ms |
||||
| Współczynnik mocy wyjściowej |
1 |
||||
| Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 608 | 577 | 557 | 525 | 481 |
| Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) |
<2% przy 100% obciążenia
liniowego |
||||
| Częstotliwość wyjściowa (Hz) |
50/60 (synchronizacja z obejściem)50/60 Hz +/-0,1% (bez synchronizacji z obejściem) |
||||
| Szybkość narastania (Hz/s) |
Programowalne: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
||||
| Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) |
Podwójna konwersja: VFI-SS-111 |
||||
| Współczynnik szczytu obciążenia |
Do 3 (THDU < 5%) |
||||
| Współczynnik mocy obciążenia |
od 0,7 pojemnościowy do 0,5 indukcyjny bez obniżenia |
||||
| Moc ładowarki w % mocy wyjściowej |
35% przy obciążeniu ≤80% |
||||
| Maksymalna moc ładowarki (kW) | 48 przy 100% obciążenia 140 przy <80% obciążenia |
||||
| Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) |
480 |
||||
| Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) |
546 |
||||
| Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) |
384 |
||||
|
Końcowe napięcie rozładowania (brak obciążenia) (VDC) |
420 |
||||
| Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) | 872 | ||||
| Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) | 1090 | ||||
|
Maksymalny czas podtrzymania bateryjnego |
Nieograniczony |
||||
| Kompensacja temperaturowa (na celę) |
-3.3 mV na °C dla T ≥
25°C |
||||
| Prąd tętniący |
< 5% C20 (5 minut podtrzymania bateryjnego) |
||||
| Test baterii |
Ręczny/automatyczny (do wyboru) |
||||
|
Ochrona przed głębokim rozładowaniem |
Tak |
||||
|
Ponowne ładowanie zgodnie z temperaturą baterii |
Tak |
||||