Specyfikacja dla systemów 480V
Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz rozmiary kabli
PRZESTROGA |
|---|
|
zagrożenie pożarem
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem
sprzętu.
|
Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code 2014, NEC) z następującymi założeniami:
-
Kable 90°C (THHN) dla końcówek 75°C
-
Nie więcej niż 3 kable przewodzące prąd w każdym przewodzie
-
Temperatura otoczenia maks. 30°C
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
-
100% oszacowane wyłączniki
-
Nominalne warunki pracy
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30 °C, należy użyć przewodniki o większym przekroju lub dodatkowe przewodniki równoległe zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi w amerykańskim Krajowym Kodeksie Elektrycznym (National Electrical Code, NEC). Maksymalny dopuszczalny przekrój przewodu to 600 mm2.
Przekrój przewodów uziemiających wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) jest zgodny z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) „Minimalny rozmiar przewodów do uziemienia wyposażenia”.
Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 300 kW
Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 400 kW
Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 500 kW
Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 625 kW
Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 750 kW
Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 1000 kW
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla kabli miedzianych
| Rozmiar kabla | Średnica śruby zacisku | Typ obejmy kabla | Narzędzie zaciskające | Pierścień zaciskowy |
|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF1/0–12–X | CT930 | CD-920–2/0 Czarny P45 |
| 2/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF2/0–12–X | CT930 | CD-920–3/0 Pomarańczowy P50 |
| 3/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF3/0–12–X | CT930 | CD-920–4/0 Fioletowy P54 |
| 250 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF250–12–X | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–300 Biały P66 |
| 300 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF300–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–350 Czerwony P71 |
| 400 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF400–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500 Brązowy P87 |
| 500 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF500–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500A Różowy P99 |
| 600 kcmil | M12 x 40 mm | LCCF600–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–750 Czarny P106 |
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla kabli aluminiowych
| Rozmiar kabla | Średnica śruby zacisku | Typ obejmy kabla | Narzędzie zaciskające | Pierścień zaciskowy |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB2/0-12-5 | CT930 | Oliwkowy P54 |
| 3/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB3/0-12-5 | CT930 | Rubin P60 |
| 250 kcmil | M12 x 40 mm | LAB250-12-5 | CT930 | Czerwony P71 |
| 300 kcmil | M12 x 40 mm | LAB300-12-2 | CT930 | Niebieski P76 |
| 400 kcmil | M12 x 40 mm | LAB400-12-2 | CT930 | Zielony P94 |
| 500 kcmil | M12 x 40 mm | LAB500-12-2 | CT930 | Różowy P99 |
| 600 kcmil | M12 x 40 mm | LAB600-12-2 | CT930 | Czarny P106 |
Rozpraszanie ciepła
Rozpraszanie ciepła (BTU/godz.) dla zasilacza UPS 300 kW
| Obciążenie |
Normalny tryb pracy |
Tryb EKO |
ECOnversion |
Praca bateryjna |
|---|---|---|---|---|
|
25% |
12919 |
5723 |
5978 |
12353 |
| 50% |
19937 |
6587 |
6742 |
20392 |
| 75% |
28412 |
7719 |
7766 |
29227 |
| 100% |
38039 |
9045 |
9032 |
39199 |
Rozpraszanie ciepła (BTU/godz.) dla zasilacza UPS 400 kW
| Obciążenie |
Normalny tryb pracy |
Tryb EKO |
ECOnversion |
Praca bateryjna |
|---|---|---|---|---|
|
25% |
98409 |
90496 |
93271 |
101770 |
| 50% |
196084 |
176797 |
179590 |
197789 |
| 75% |
294126 |
264155 |
266255 |
294870 |
| 100% |
401035 |
352206 |
353243 |
393465 |
Rozpraszanie ciepła (BTU/godz.) dla zasilacza 500 kW UPS
| Obciążenie |
Normalny tryb pracy |
Tryb EKO |
ECOnversion |
Praca bateryjna |
|---|---|---|---|---|
|
25% |
18698 |
6495 |
7818 |
18234 |
| 50% |
31855 |
7747 |
7747 |
31855 |
| 75% |
50542 |
10319 |
10319 |
53313 |
| 100% |
69234 |
13758 |
13758 |
78519 |
Rozpraszanie ciepła (BTU/godz.) dla zasilacza 625 kW UPS
| Obciążenie |
Normalny tryb pracy |
Tryb EKO |
ECOnversion |
Praca bateryjna |
|---|---|---|---|---|
|
25% obciążenia |
23373 |
6475 |
9772 |
22793 |
| 50% obciążenia |
38672 |
9683 |
10770 |
39818 |
| 75% obciążenia |
58008 |
12898 |
12898 |
66641 |
| 100% obciążenia |
81934 |
15033 |
17198 |
98149 |
Rozpraszanie ciepła (BTU/godz.) dla zasilacza 750 kW UPS
| Obciążenie |
Normalny tryb pracy |
Tryb EKO |
ECOnversion |
Praca bateryjna |
|---|---|---|---|---|
|
25% obciążenia |
27351 |
9742 |
11727 |
27351 |
| 50% obciążenia |
46407 |
11620 |
12924 |
47782 |
| 75% obciążenia |
73741 |
15478 |
15478 |
79969 |
| 100% obciążenia |
106625 |
20637 |
20637 |
117778 |
Rozpraszanie ciepła (BTU/godz.) dla zasilacza UPS 1000 kW
| Obciążenie |
Normalny tryb pracy |
Tryb EKO |
ECOnversion |
Praca bateryjna |
|---|---|---|---|---|
|
25% |
36468 |
12112 |
15294 |
36468 |
| 50% |
61876 |
15493 |
16657 |
63710 |
| 75% |
95564 |
20637 |
20637 |
106625 |
| 100% |
145873 |
27516 |
27516 |
157038 |
PRZESTROGA