Specifikationer for 400 kW UPS
| Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilslutninger |
3-leder (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Indgangsspændingsinterval (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 |
| Frekvens (Hz) |
40-70 |
||||
| Nominel indgangsstrøm (A) | 640 | 608 | 585 | 548 | 506 |
| Maksimal indgangsstrøm (A)* | 708 | 681 | 655 | 614 | 582 |
| Begrænsning af indgangsstrøm (A) | 712 | 666 | 608 | ||
| Samlet harmonisk forvrængning (THDI) |
< 3 % ved 100 % last |
||||
| Indgangseffektfaktor |
0,99 ved last på > 40 % |
||||
| Beskyttelse |
Kontaktorer |
||||
| Ramp-in |
Selvjusterende, 1 - 40 sek. |
||||
| Tilslutninger |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) eller 3-leder (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Bypass-spændingsinterval (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 |
| Frekvens (Hz) |
50 eller 60 |
||||
| Frekvensinterval (Hz) |
Programmerbar: +/-0,1; +/-3; +/-10. Standard er +/-3. |
||||
| Nominel bypass-strøm (A) | 614 | 583 | 562 | 530 | 485 |
| Maksimal kortslutningsklassificering |
100 kA RMS* |
||||
| Tyristor I²t (kA*s²) | 7220* for systemer med 1.000 kW I/O-skab 16245* for systemer med 1.500 kW I/O-skab |
||||
| BF2 magnetisk udløser | 39 kA | ||||
| Beskyttelse |
Maksimalafbryder med udløser til tilbagekoblingsbeskyttelse |
||||
| Tilslutninger |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) eller 3-leder (L1, L2, L3, PE) |
||||
| Overbelastningskapacitet |
150 % i 1 minut (normal drift) |
||||
|
Udgangsspændingstolerance |
Afbalanceret last: +/- 1 % |
||||
| Dynamisk lastreaktion | +/- 5 % efter 2 ms +/- 1 % efter 50 ms |
||||
| Udgangseffektfaktor |
1 |
||||
| Nominel udgangsstrøm (A) | 608 | 577 | 557 | 525 | 481 |
| Samlet harmonisk forvrængning (THDU) |
< 2 % ved lineær last på
100 % |
||||
| Udgangsfrekvens (Hz) |
50/60 (synkroniseret til bypass), 50/60 Hz +/-0,1 % (fritløbende) |
||||
| Slew rate (Hz/sek.) |
Programmerbar: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||||
| Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3) |
Dobbeltkonvertering: VFI-SS-111 |
||||
| Last-crestfaktor |
Op til 3 (THDU < 5 %) |
||||
| Lasteffektfaktor |
0,7 kapacitiv til 0,5 induktiv uden effektreduktion |
||||
| Ladeeffekt i % af udgangseffekt |
35 % ved last på ≤ 80
% |
||||
| Maksimum ladeeffekt (kW) | 48 ved 100 % last 140 ved last på < 80 % |
||||
| Nominel batterispænding (VDC) |
480 |
||||
| Nominel flydespænding (VDC) |
546 |
||||
| Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) |
384 |
||||
|
Spænding ved afsluttet afladning (ingen last) (VDC) |
420 |
||||
| Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A) | 872 | ||||
| Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A) | 1090 | ||||
|
Maksimal backuptid på batteri |
Ubegrænset |
||||
| Temperaturkompensation (pr. celle) |
-3,3 mV pr. °C for T ≥
25 °C |
||||
| Ripple-strøm |
< 5 % C20 (5 minutters backuptid) |
||||
| Batteritest |
Manuel/automatisk (kan vælges) |
||||
|
Beskyttelse mod dybdeafladning |
Ja |
||||
|
Genopladning i overensstemmelse med batteriets temperatur |
Ja |
||||