Especificações para nobreak de 400 kW
| Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| Conexões |
3 fios (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Intervalo da tensão de entrada (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 |
| Frequência (Hz) |
40 – 70 |
||||
| Corrente nominal de entrada (A) | 640 | 608 | 585 | 548 | 506 |
| Corrente máxima de entrada (A)* | 708 | 681 | 655 | 614 | 582 |
| Limitação da corrente de entrada (A) | 712 | 666 | 608 | ||
| Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) |
<3% com 100% de carga |
||||
| Fator de potência de entrada |
0.99 com >40% de carga |
||||
| Proteção |
Contatores |
||||
| Rampa de partida |
Adaptável 1 - 40 s |
||||
| Conexões |
4 fios (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 fios (L1, L2, L3)* |
||||
| Intervalo de tensão de bypass (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 |
| Frequência (Hz) |
50 ou 60 |
||||
| Intervalo de frequência (Hz) |
Programável: +/-0,1, +/-3, +/-10. O padrão é +/-3. |
||||
| Corrente nominal de bypass (A) | 614 | 583 | 562 | 530 | 485 |
| Capacidade máxima de curto-circuito |
100 kA RMS* |
||||
| Tiristor I²t (kA*s²) | 7220* para sistemas com
gabinete de E/S de 1000 kW 16245* para sistemas com gabinete de E/S de 1500 kW |
||||
| Desarme magnéticos BF2 | 39 kA | ||||
| Proteção |
Comutador moldado com desarme para proteção contra realimentação |
||||
| Conexões |
4 fios (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 fios (L1, L2, L3, PE) |
||||
| Capacidade de sobrecarga |
150% por 1 minuto (operação
normal) |
||||
|
Regulação de tensão de saída |
Carga equilibrada: +/- 1% |
||||
| Resposta de carga dinâmica | +/- 5% após 2 ms +/- 1% após 50 ms |
||||
| Fator de potência de saída |
1 |
||||
| Corrente nominal de saída (A) | 608 | 577 | 557 | 525 | 481 |
| Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) |
<2% com carga linear de 100% |
||||
| Frequência de saída (Hz) |
50/60 (sincronização com bypass), 50/60 Hz +/-0,1% (funcionamento livre) |
||||
| Taxa de rotação (Hz/s) |
Programável: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
||||
| Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) |
Dupla conversão: VFI-SS-111 |
||||
| Fator de crista da carga |
Até 3 (THDU < 5%) |
||||
| Fator de potência da carga |
0,7 capacitivo a 0,5 indutivo sem redução |
||||
| Tensão de carregamento em % da potência de saída |
35% com ≤ 80% de carga |
||||
| Energia máxima de carregamento (kW) | 48 em 100% de carga 140 em <80% de carga |
||||
| Tensão nominal da bateria (VDC) |
480 |
||||
| Tensão nominal de flutuação (VDC) |
546 |
||||
| Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) |
384 |
||||
|
Fim da tensão de descarga (sem carga) (VDC) |
420 |
||||
| Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) | 872 | ||||
| Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) | 1090 | ||||
|
Tempo máximo de autonomia da bateria |
Ilimitado |
||||
| Compensação de temperatura (por célula) |
-3.3 mV por °C para T > = 25
°C |
||||
| Corrente de ripple |
< 5% C20 (tempo de backup de 5 minutos) |
||||
| Teste de bateria |
Manual/automático (selecionável) |
||||
|
Proteção de descarga total |
Sim |
||||
|
Recarregar conforme a temperatura da bateria |
Sim |
||||