Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 300 kW
Maksymalne OCPD (A) |
Przewody na fazę miedź/aluminium (mm²) |
Przewód PE (mm²) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
Wejście | 630* | 630* | 630* | 630* | 1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x185/ 2x120 |
1x120/ 1x150 |
1x120/ 1x150 |
1x120/ 1x150 |
1x95/ 1x120 |
Obejście | 630* | 630* | 630* | 400* | 1x185/ 2x120 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
Wyjście | 630* | 630* | 630* | 400* | 1x185/ 2x120 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1x150/ 1x240 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
Bateria | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2x120/ 2x185 |
2x120/ 2x185 |
2x120/ 2x185 |
2x120/ 2x185 |
1x120/ 1x185 |
1x120/ 1x185 |
1x120/ 1x185 |
1x120/ 1x185 |