Especificaciones para SAI de 400 kW
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| Conexiones |
3 conductores (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Rango de tensión de entrada (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 |
| Frecuencia (Hz) |
40 – 70 |
||||
| Corriente de entrada nominal (A) | 640 | 608 | 585 | 548 | 506 |
| Corriente de entrada máxima (A)* | 708 | 681 | 655 | 614 | 582 |
| Límite de corriente de entrada (A) | 712 | 666 | 608 | ||
| Distorsión armónica total de corriente (THDI) |
<3 % a 100 % de carga |
||||
| Factor de potencia de entrada |
0,99 a >40 % de carga |
||||
| Protección |
Contactores |
||||
| Rampa de corriente de entrada |
Adaptable de 1 a 40 segundos |
||||
| Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N, PE) o 3 conductores (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Intervalo de tensión de derivación (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 |
| Frecuencia (Hz) |
50 o 60 |
||||
| Rango de frecuencias (Hz) |
Programable: +/-0,1; +/-3; +/-10. La opción predeterminada es +/-3. |
||||
| Corriente de derivación nominal (A) | 614 | 583 | 562 | 530 | 485 |
| Valor nominal de cortocircuito máximo |
100 kA RMS* |
||||
| Tiristor I²t (kA*s²) | 7220* para sistemas con armario
de E/S de 1000 kW 16245* para sistemas con armario de E/S de 1500 kW |
||||
| Disparo del interruptor magnético BF2 | 39 kA | ||||
| Protección |
Interruptor moldeado con disparo para protección de retroalimentación |
||||
| Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N, PE) o 3 conductores (L1, L2, L3, PE) |
||||
| Capacidad de sobrecarga |
150 % por 1 minuto (funcionamiento
normal) |
||||
|
Tolerancia de tensión de salida |
Carga equilibrada: +/- 1 % |
||||
| Respuesta de carga dinámica | +/- 5 % después de 2 ms +/- 1 % después de 50 ms |
||||
| Factor de potencia de salida |
1 |
||||
| Corriente de salida nominal (A) | 608 | 577 | 557 | 525 | 481 |
| Distorsión armónica total de voltaje (THDU) |
<2 % a 100 % de carga
lineal |
||||
| Frecuencia de salida (Hz) |
50/60 (sincronizado con derivación), 50/60 Hz +/-0,1 % (funcionamiento libre) |
||||
| Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) |
Programable: 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 |
||||
| Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/ EN62040-3) |
Conversión doble: VFI-SS-111 |
||||
| Factor de cresta de carga |
Hasta 3 (THDU < 5 %) |
||||
| Factor de potencia de carga |
De 0,7 adelantado a 0,5 retrasado, sin exceder los valores nominales |
||||
| Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida |
35 % a ≤ 80 % de
carga |
||||
| Máxima potencia de carga (kW) | 48 a 100 % de carga 140 a <80 % de carga |
||||
| Tensión nominal de la batería (VCC) |
480 |
||||
| Tensión de flotación nominal (VCC) |
546 |
||||
| Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) |
384 |
||||
|
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC) |
420 |
||||
| Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 872 | ||||
| Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 1090 | ||||
|
Tiempo máximo de autonomía de batería |
Ilimitado |
||||
| Compensación de la temperatura (por celda) |
-3,3 mV por °C para T ≥
25 °C |
||||
| Corriente de ondulación |
< 5 % C20 (5 minutos de tiempo de autonomía) |
||||
| Prueba de batería |
Manual/automática (seleccionable) |
||||
|
Protección contra la descarga profunda |
Sí |
||||
|
Recarga según la temperatura de la batería |
Sí |
||||