990–5809D-025

Dane techniczne zasilacza UPS 750 kW

Napięcie (V) 380 400 415 440 480
Połączenia

3-przewodowe (L1, L2, L3, PE)*

Zakres napięcia wejściowego (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Częstotliwość (Hz)

40–70

Znamionowy prąd wejściowy (A) 1201 1139 1097 1029 950
Maksymalny prąd wejściowy (A)* 1328 1276 1229 1153 1092
Limit prądu wejściowego (A)

1335

1248 1140
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<3% przy 100% obciążenia
<4% przy 50% obciążenia
<9% przy 25% obciążenia

Wejściowy współczynnik mocy

0.99 przy >40% obciążenia
0.98 przy >20% obciążenia
0.97 przy >10% obciążenia

Ochrona

Styczniki

Czas narastania

Regulowany 1–40 s

Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) lub 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE)*

Zakres napięcia obejścia (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Częstotliwość (Hz)

50 lub 60

Zakres częstotliwości (Hz)

Programowalny: +/-0,1, +/-3, +/-10. Domyślny to +/-3.

Znamionowy prąd obejścia (A) 1151 1093 1054 994 909
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

100 kA RMS*

Tyrystor I²t (kA*s²) 7220* dla systemów z szafą we/wy 1000 kW
16245* dla systemów z szafą we/wy 1500 kW
Wyzwalacz magnetyczny BF2 39 kA
Ochrona

Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym

Połączenia

4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) lub 3–przewodowe (L1, L2, L3, PE)

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (normalny tryb pracy)
125% przez 10 minut (normalny tryb pracy)
115% przez 1 minutę (praca bateryjna)
110% ciągłe (tryb pracy na obejściu)
1000% przez 100 ms (tryb pracy na obejściu)

Tolerancja napięcia wyjściowego

Zbalansowane obciążenie: +/- 1%
Niezbalansowane obciążenie: +/- 3%

Reakcja na obciążenie dynamiczne +/- 5% po 2 ms
+/- 1% po 50 ms
Współczynnik mocy wyjściowej

1

Znamionowy prąd wyjściowy (A) 1140 1083 1043 984 902
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)

<2% przy 100% obciążenia liniowego
<3% przy 100% obciążenia nieliniowego

Częstotliwość wyjściowa (Hz)

50/60 (synchronizacja z obejściem), 50/60 Hz +/-0,1% (bez synchronizacji z obejściem)

Szybkość narastania (Hz/s)

Programowalne: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3)

Podwójna konwersja: VFI-SS-111

Współczynnik szczytu obciążenia

Do 3 (THDU < 5%)

Współczynnik mocy obciążenia

od 0,7 pojemnościowy do 0,5 indukcyjny bez obniżenia

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej

35% przy obciążeniu ≤80%
12% przy obciążeniu 100%

Maksymalna moc ładowarki (kW) 90 przy 100% obciążenia
262 przy <80% obciążenia
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)

480

Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)

546

Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)

384

Końcowe napięcie rozładowania (brak obciążenia) (VDC)

420

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 1634 1634 1634 1634 1634
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 2043 2043 2043 2043 2043

Maksymalny czas podtrzymania bateryjnego

Nieograniczony

Kompensacja temperaturowa (na celę)

-3.3 mV na °C dla T ≥ 25°C
0 mV na °C dla T < 25°C

Prąd tętniący

< 5% C20 (5 minut podtrzymania bateryjnego)

Test baterii

Ręczny/automatyczny (do wyboru)

Ochrona przed głębokim rozładowaniem

Tak

Ponowne ładowanie zgodnie z temperaturą baterii

Tak

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?