990–5809D-037

750 kW UPS 的规格

电压 (V) 380 400 415 440 480
连接

3 线(L1、L2、L3、PE)*

输入电压范围 (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
频率 (Hz)

40 - 70

额定输入电流 (A) 1201 1139 1097 1029 950
最大输入电流 (A)* 1328 1276 1229 1153 1092
输入电流限制 (A)

1335

1248 1140
总谐波失真度 (THDI)

<3%(100% 负载时)
<4%(50% 负载时)
<9%(25% 负载时)

输入功率因数

0.99(> 40% 负载时)
0.98(> 20% 负载时)
0.97(> 10% 负载时)

保护

接触器

斜坡启动

1 - 40 秒可调

连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)或 3 线(L1、L2、L3、PE)*

旁路电压范围 (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
频率 (Hz)

50 或 60

频率范围 (Hz)

可设置:+/-0.1、+/-3、+/-10。默认为 +/-3。

额定旁路电流 (A) 1151 1093 1054 994 909
最大短路额定值

100 kA RMS*

晶闸管 I²t (kA*s²) 7220*适用于含 1000 kW I/O 机柜的系统
16245*适用于含 1500 kW I/O 机柜的系统
BF2 电磁脱扣器 39 kA
保护

反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关

连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)或 3 线(L1、L2、L3、PE)

过载能力

150%,1 分钟(正常运行模式)
125%,10 分钟(正常运行模式)
115%,1 分钟(电池运行模式)
110%,持续运行(旁路运行模式)
1000%,100 毫秒(旁路运行模式)

输出电压稳压精度

平衡负载:+/- 1%
不平衡负载:+/- 3%

动态负载响应 +/- 5%(2 毫秒后)
+/- 1%(50 毫秒后)
输出功率因数

1

额定输出电流 (A) 1140 1083 1043 984 902
总谐波失真度 (THDU)

<2%(100% 线性负载时)
<3%(100% 非线性负载时)

输出频率 (Hz)

50/60(同步至旁路)、50/60 Hz +/-0.1%(自由运行)

跟踪速率 (Hz/s)

可设置:0.25、0.5、1、2、4、6

输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3)

双变换:VFI-SS-111

负载峰值因数

最大为 3 (THDU < 5%)

负载功率因数

0.7 超前到 0.5 滞后,无降容

充电功率/输出功率 (%)

35%(≤ 80% 负载时)
12%(100% 负载时)

最大充电功率 (kW) 90(100% 负载时)
262(<80% 负载时)
额定电池电压 (VDC)

480

额定浮充电压 (VDC)

546

满负载时的放电终止电压 (VDC)

384

无负载时的放电终止电压 (VDC)

420

满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) 1634 1634 1634 1634 1634
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) 2043 2043 2043 2043 2043

电池最长后备时间

不受限制

温度补偿(每单体)

-3.3 mV/°C,T ≥ 25 °C 时
0 mV/°C,T < 25 °C 时

纹波电流

< 5% C20(5 分钟后备时间)

电池测试

手动/自动(可选)

深度放电保护

根据电池温度充电

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.