990–5809D-007

Προδιαγραφές συστημάτων UPS 750 kW

Τάση (V) 380 400 415 440 480
Συνδέσεις

3 καλωδίων (L1, L2, L3, PE)*

Εύρος τάσης εισόδου (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frequency (Hz) (Συχνότητα)

40 – 70

Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) 1201 1139 1097 1029 950
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A)* 1328 1276 1229 1153 1092
Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A)

1335

1248 1140
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI)

<3% σε φορτίο 100%
<4% σε φορτίο 50%
<9% σε φορτίο 25%

Συντελεστής ισχύος εισόδου

0,99 σε φορτίο>40%
0,98 σε φορτίο>20%
0,97 σε φορτίο>10%

Προστασία

Ρελέ ισχύος

Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος

Προσαρμόσιμο 1 - 40 δευτ.

Συνδέσεις

4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE) ή 3 καλωδίων (L1, L2, L3, PE)*

Εύρος τάσης παράκαμψης (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequency (Hz) (Συχνότητα)

50 ή 60

Εύρος συχνότητας (Hz)

Προγραμματιζόμενη: +/-0,1, +/-3, +/-10. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι +/-3.

Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) 1151 1093 1054 994 909
Μέγιστη ονομαστική ένταση βραχυκυκλώματος

100 kA RMS*

Θυρίστορ I²t (kA*s²) 7220* για συστήματα με ερμάριο I/O 1000 kW
16245* για συστήματα με ερμάριο I/O 1500 kW.
Μαγνητική απόζευξη BF2 39 kA
Προστασία

Διακόπτης κλειστού τύπου με απόζευξη για προστασία ανατροφοδοσίας

Συνδέσεις

4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE) ή 3 καλωδίων (L1, L2, L3, PE)

Χωρητικότητα υπερφόρτωσης

150% για 1 λεπτό (κανονική λειτουργία)
125% για 10 λεπτά (κανονική λειτουργία)
115% για 1 λεπτό (λειτουργία μπαταρίας)
110% συνεχές (λειτουργία παράκαμψης)
1000% για 100 ms (λειτουργία παράκαμψης)

Ανοχή τάσης εξόδου

Εξισορροπημένο φορτίο: +/- 1%
Μη εξισορροπημένο φορτίο: +/- 3%

Απόκριση δυναμικού φορτίου +/- 5% μετά από 2 ms
+/- 1% μετά από 50 ms
Συντελεστής ισχύος εξόδου

1

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) 1140 1083 1043 984 902
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU)

<2% σε 100% γραμμικό φορτίο
<3% σε 100% μη γραμμικό φορτίο

Συχνότητα εξόδου (Hz)

50/60 (συγχρονισμός σε παράκαμψη), 50/60 Hz +/-0,1% (εκτός συγχρονισμού)

Μέγιστος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec)

Με δυνατότητα προγραμματισμού: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC/EN62040-3)

Διπλής μετατροπής: VFI-SS-111

Παράγοντας κορυφής φορτίου

Έως και 3 (THDU < 5%)

Συντελεστής ισχύος φορτίου

0,7 με αποτέλεσμα 0,5 καθυστέρηση χωρίς μείωση

Φόρτιση σε % της ισχύος εξόδου

35% σε ≤ 80% φορτίο
12% σε ≤ 100% φορτίο

Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW) 90 σε 100% φορτίο
262 σε <80% φορτίο
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC)

480

Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC)

546

Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC)

384

Τέλος τάσης αποφόρτισης (χωρίς φορτίο) (VDC)

420

Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A) 1634 1634 1634 1634 1634
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A) 2043 2043 2043 2043 2043

Μέγιστος εφεδρικός χρόνος μπαταρίας

Χωρίς όριο

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη)

-3,3 mV ανά °C για T ≥ 25 °C
0 mV ανά °C για T < 25°C

Ρεύμα με κυμάτωση

< 5% C20 (5 λεπτά εφεδρικός χρόνος)

Έλεγχος μπαταριών

Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο)

Προστασία βαθιάς εκφόρτισης

Ναι

Επαναφόρτιση βάσει θερμοκρασίας μπαταρίας

Ναι

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;