De UPS buiten gebruik stellen of verplaatsen naar een nieuwe locatie
- Schakel de UPS volledig uit. Volg de instructies in de bedieningshandleiding van de UPS.
- Voer de lockout/tagout-procedure uit om alle schakelaars in de schakelapparatuur in de stand UIT (open) te zetten.
- Voer de lockout/tagout-procedure uit om alle batterijschakelaars in de schakelapparatuur/batterij-oplossing in de stand UIT (open) te zetten.
- Open de deur van de UPS.
- Indien aanwezig, voert u de lockout/tagout-procedure uit om de terugvoedingsschakelaar BF2 in de stand UIT (open) te zetten.
- Open de deur aan de voorkant van de I/O-behuizing en de vermogensbehuizingen.
- Verwijder de twee metalen platen van de I/O-behuizing.
- Voordat u verdergaat, meet u de spanning op elke ingang/bypass/uitgang/DC-voedingsrail.
Zorg dat er GEEN spanning op staat.
GEVAARGEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGENVoordat u verdergaat, meet u de spanning op elke ingang/bypass/uitgang/DC-voedingsrail. Zorg dat er GEEN spanning op staat.Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel. - Koppel alle stroomkabels los van de I/O-behuizing en verwijder ze. Zie De stroomkabels aansluiten in een 380 V-, 400 V-, 415 V- en 440 V-systeem of De stroomkabels aansluiten in een 480 V-systeem voor details.
- Koppel alle signaalkabels los van de I/O-behuizing en verwijder ze. Zie Signaalkabels voor details.
- Neem contact op met Schneider Electric voor het verwijderen van de verbindingsrails tussen de behuizingen. De verbindingsrails mogen alleen worden verwijderd door een buitendienstmedewerker of servicepartner die door Schneider Electric is gecertificeerd.
- Verwijder de seismische verankeringsbeugels aan de voorkant van de behuizingen. Bewaren voor herinstallatie. Zie De voorste verankeringsbeugels vastzetten voor details.
- Verwijder de bovenste koppelbeugels en verbindingsschroeven van de behuizingen. Koppel de behuizingen los van de achterste verankeringsbeugels door de twee bouten aan de voorkant van de behuizingen los te draaien. Zie De behuizingen plaatsen voor details.
- Plaats alle verwijderde platen en dekplaten terug in de behuizingen. Zie Definitieve mechanische montage van de I/O-behuizing en Definitieve mechanische montage van de vermogensbehuizingen voor details.
- Sluit en vergrendel de deur van de behuizingen.
- Verstel de pootjes van de behuizingen tot de zwenkwieltjes volledig contact hebben met de vloer.
- U kunt nu elke behuizing afzonderlijk verplaatsen door
deze op de zwenkwieltjes over de vloer te rollen.
WAARSCHUWINGGevaar voor KANTELEN- De zwenkwieltjes van de behuizing zijn uitsluitend bedoeld voor verplaatsing over vlakke, harde en horizontale oppervlakken.
- De zwenkwieltjes van de behuizing zijn bedoeld voor verplaatsing over korte afstanden (d.w.z. binnen hetzelfde gebouw).
- Beweeg langzaam en let goed op de vloeromstandigheden en de balans van de behuizing.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur. - Verwijder de verankeringsbeugels aan de achterkant van de vloer. Bewaren voor herinstallatie. Zie De achterste verankeringsbeugels vastzetten voor details.
- Voor verplaatsing over langere afstanden of in omstandigheden
die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de behuizing:
WAARSCHUWINGGevaar voor KANTELENVoor verplaatsing over langere afstanden of in omstandigheden die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de UPS, zorgt u voor het volgende:- het personeel dat de verplaatsing uitvoert, beschikt over de nodige vaardigheden en is voldoende opgeleid;
- gebruik geschikt gereedschap om de behuizing veilig op te tillen en te verplaatsen;
- bescherm het product tegen schade door de juiste bescherming (zoals een verpakking) te gebruiken.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.
WAARSCHUWINGTopzware behuizingDe vermogensbehuizing is topzwaar. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen bij het hanteren en voorbereiden voor transport/verzending.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.Transportvereisten:
-
Bevestig de behuizing rechtop in het midden van een geschikte pallet. De pallet moet geschikt zijn voor het gewicht van de behuizing. De I/O-behuizing weegt 876 kg (1931 lbs). De vermogensbehuizing weegt 540 kg (1190 lbs).
-
Gebruik geschikte bevestigingsmiddelen om de behuizing aan de pallet te bevestigen.
GEVAARGevaar voor KANTELEN- De behuizing moet onmiddellijk na plaatsing op de pallet op de juiste manier worden bevestigd.
- De bevestigingsmiddelen moeten sterk genoeg zijn om bestand te zijn tegen trillingen en schokken tijdens het laden, vervoeren en lossen.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWINGOnverwacht gedrag van apparatuurTil de behuizing niet rechtstreeks aan het frame op met een vorkheftruck of pallettruck omdat dit het frame kan verbuigen of beschadigen.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur. - Voer een van de volgende handelingen uit:
- Stel de behuizingen buiten gebruik, OF
- Verplaats de I/O-behuizing/vermogensbehuizing naar een nieuwe locatie om hem te installeren.
- Alleen voor installatie van de UPS op een nieuwe locatie: Volg de installatiehandleiding om de I/O-behuizing en vermogensbehuizingen
op de nieuwe locatie te installeren. Zie Installatieprocedure voor een installatie-overzicht.
Inbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden uitgevoerd.
GEVAARGEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGENInbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden uitgevoerd.Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.