GEX75737

Kits de clips de rejet de Classe R

Il est nécessaire d’obtenir la capacité nominale complète des fusibles de classe R. Sans clips, la valeur nominale du système est réduite à 10 kAIC, puisque des fusibles de classe H ou de classe K peuvent être encore installés dans l’interrupteur.

Courant nominal

Tension nominale

Catalogue de kit

30

240 V

RFK03L

30

600 V

RFK03H

30 *

RFK06

30 *

RFK06

60

240 V

RFK03H

60

600 V

RFK06H

100

240 V et 600 V

RFK10

200

RFK1020

400

RFK4060

600

RFK4060

  1. Mettez en position OFF (O) toutes les alimentations et suivez les procédures de verrouillage et d’étiquetage.

    REMARQUE: Chaque fusible est muni de dispositifs de rejet à une seule extrémité. Les oreilles de l’adaptateur s’insèrent dans les petites fentes de l’embase moulée, près du clip de fusible (A) à l’extrémité côté ligne.
  2. Poussez l’adaptateur de fusible (B) fermement dans la fente de l’embase moulée (C) avec une partie circulaire pénétrant dans la fente de chaque côté du clip de fusible. Assurez-vous que les oreilles (D) de l’adaptateur s’emboîtent dans l’embase de sorte que l’adaptateur ne puisse être retiré.

  3. Consultez la section Kits de clips de rejet de Classe R pour plus d’informations.

REMARQUE: Les fusibles de classe J nécessitent le déplacement de l’embase de charge sur les trous marqués sur les appareils. Le modèle 600 A nécessite également le kit H600J.

Déplacement de l’ensemble d’embase de charge

  1. Retirez les deux vis de montage (qui peuvent être utilisées pour le remontage) qui fixent l’embase de charge pour les fusibles de type H, K et R.

  2. Alignez l’embase de charge selon l’emplacement de montage des fusibles de type J.

  3. Utilisez les vis pour remonter la base de charge. Consultez le tableau ci-dessous pour les couples de serrage.

Intensité

Couple de serrage

30 A

20-30 lb-po (2,26 à 3,39 N•m)

60 A

25-35 lb-po (2,82 à 3,95 N•m)

100 A

200 A

30-50 lb-po (3,39 à 5,65 N•m)

400 A

55-60 lb-po (6,21 à 6,78 N•m)

600 A

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.