GEX75737

Courant de court-circuit nominal des interrupteurs de sécurité sans fusible

Interrupteurs de sécurité sans fusible NEMA Type 7/9 SCCR 10 kAIR 600 V CA maximum.

Intensité nominale de l’interrupteur
(A)

Type de fusible ou de disjoncteur *

240 V CA

480 V CA

600 V CA

250 V CC

Intensité nominale des interrupteurs (A)

Avec protection par fusible en amont

240 V CA

480 V CA

600 V CA

250 V CC/600 V CC

TOUS

H, K

10 kA

10 kA

10 kA

jusqu’à 10 kA

R, T, J, L

200 kA

200 kA

200 kA

jusqu’à 10 kA

Valeur nominale de l’interrupteur (A)

Avec protection par disjoncteur en amont

240 V CA

480 V CA

600Y/347 V CA

250 V CC

30, 60, 100

BD

25 kA

18 kA

14 kA

jusqu’à 10 kA

30, 60, 100

BG

65 kA

35 kA

18 kA

jusqu’à 10 kA

30, 60, 100

BJ

100 kA

65 kA

25 kA

jusqu’à 10 kA

30, 60, 100

BK

100 kA

65 kA

65 kA

jusqu’à 10 kA

Valeur nominale de l’interrupteur (A)

Avec protection par disjoncteur en amont

240 V CA

480 V CA

600 V CA

250 V CC

TOUS

Disjoncteur de n’importe quelle marque

10 kA

10 kA

10 kA

jusqu’à 10 kA

30, 60, 100

HD

25 kA

18 kA

14 kA

jusqu’à 10 kA

30, 60, 100

HG

65 kA

35 kA

18 kA

jusqu’à 10 kA

30, 60, 100

HJ

65 kA

35 kA

18 kA

jusqu’à 10 kA

30, 60, 100

HL

65 kA

35 kA

35 kA

jusqu’à 10 kA

30, 60, 100

HR

65 kA

35 kA

35 kA

jusqu’à 10 kA

30, 60, 100

FA

14 kA

14 kA

14 kA

jusqu’à 10 kA

30, 60, 100

FH

18 kA

18 kA

18 kA

jusqu’à 10 kA

200

HD, JD

25 kA

18 kA

14 kA

jusqu’à 10 kA

200

HG, JG

65 kA

35 kA

18 kA

jusqu’à 10 kA

200

HJ, JJ

65 kA

65 kA

25 kA

jusqu’à 10 kA

200

HL, JL

65 kA

35 kA

35 kA

jusqu’à 10 kA

200

HR, JR

65 kA

35 kA

35 kA

jusqu’à 10 kA

400

LA

25 kA

25 kA

25 kA

jusqu’à 10 kA

400

LH

25 kA

25 kA

25 kA

jusqu’à 10 kA

400, 600

LD

25 kA

18 kA

14 kA

jusqu’à 10 kA

400, 600

LG

65 kA

35 kA

18 kA

jusqu’à 10 kA

400, 600

LJ

100 kA

65 kA

25 kA

jusqu’à 10 kA

400, 600

LL

100 kA

65 kA

50 kA

jusqu’à 10 kA

400, 600

LR

100 kA

65 kA

65 kA

jusqu’à 10 kA

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.