EIO0000004349_01

Elektrische Kenndaten

  HMIFP600TMD HMIFP600WCD
Nominale Eingangsspannung 24 Vdc
Grenzwerte für die Eingangsspannung 18...31,2 Vdc
Spannungsabfall 10 ms oder weniger
Stromaufnahme Max HMIFP6600TM: 17,6 W
HMIFP6700TM: 22,4 W
HMIFP6500WC: 12,4 W
HMIFP6600WC: 15,9 W
HMIFP6700WC: 20,0 W
HMIFP6800WC: 30,6 W
HMIFP6900WC: 31,8 W
Wenn sich die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ausschaltet (Standby-Modus) 9,4 W 5,9 W
Einschaltstrom 30 A oder weniger
Störfestigkeit Störspannung: 1.000 Vp-p
Impulsdauer: 1 μs
Anstiegszeit: 1 ns
(per Störsimulator)
Spannungsfestigkeit 1.000 Vac für 1 Minute (zwischen Lade- und Gehäuseerdeklemmen)
Isolationswiderstand 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Lade- und Gehäuseerdeklemmen)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?