EIO0000003532.05

结构规格

 

HMIST6200

HMIST6400

HMIST6500

接地

功能接地:接地电阻为100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准。

冷却方式

自然通风

结构*1

IP65F、UL 50/50E、类型 1、类型 4X (仅在室内使用)或类型 13(当妥善安装在机柜中时在前面板上)。

外部尺寸 (W x H x D)

134.5 x 108.5 x 43 mm

(5.3 x 4.27 x 1.69 in)

208 x 153 x 45 mm

(8.19 x 6.02 x 1.77 in)

273 x 203 x 47 mm

(10.75 x 7.99 x 1.85 in)

面板开孔尺寸 (W x H)*2*3

118.5 x 92.5 mm

(4.67 x 3.64 in)

面板厚度范围:

1.6...5 mm
(0.06...0.2 in)

使用弹簧夹时:

位置 1: 1.5...4 mm (0.06...0.16 in)

位置 2: 4...6 mm (0.16...0.24 in)

190 x 135 mm

(7.48 x 5.31 in)

面板厚度范围:

1.6...5 mm
(0.06...0.2 in)

255 x 185 mm

(10.04 x 7.28 in)

面板厚度范围:

1.6...5 mm
(0.06...0.2 in)

重量

0.4 kg (0.88 lb) 以下

0.8 kg (1.76 lb) 以下

1.3 kg (2.87 lb) 以下

 

HMIST6600

HMIST6700

接地

功能接地:接地电阻为100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准。

冷却方式

自然通风

结构*1

IP65F、UL 50/50E、类型 1、类型 4X (仅在室内使用)或类型 13(当妥善安装在机柜中时在前面板上)。

外部尺寸 (W x H x D)

313 x 235 x 50 mm

(12.32 x 9.25 x 1.97 in)

412 x 268 x 50 mm

(16.22 x 10.55 x 1.97 in)

面板开孔尺寸 (W x H)*2*3

295 x 217 mm

(11.61 x 8.54 in)

面板厚度范围:

1.6...5 mm (0.06...0.2 in)

394 x 250 mm

(15.51 x 9.84 in)

面板厚度范围:

1.6...5 mm (0.06...0.2 in)

重量

1.8 kg (3.97 lb) 以下

2.7 kg (5.95 lb) 以下

*1 该产品的正面经测试符合安装在牢固面板上时的指定标准。然而,它并不适用于所有环境。在产品长时间暴露于液体 (包括喷射和喷雾) 的环境中,由于保护膜剥落或前玻璃盖损坏等原因,液体可能会进入产品内部。在此类环境中,请根据具体情况采取适当的防护措施。因此,在安装本产品前,请确保产品的工作环境满足这些条件。

如果安装垫圈的使用时间过长,或从面板上拆除了安装垫圈,将无法提供原来的防护等级。要保持原来的防护等级,请务必定期安装更换。

*2 安装孔宽度和高度的尺寸公差为 +1/-0 mm (+0.04/-0 in)。所有角的半径均为 R3 mm (R0.12 in) 或更小。

*3 即使安装面板的厚度在指定的范围之内,由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因,面板也可能会发生弯曲。因此,可能需要对安装表面进行加固。

注意
设备损坏
  • 确保本产品未与油类物质发生永久性的直接接触。
  • 请勿过度用力或用硬物按压本产品的显示屏。
  • 请勿用尖状物件 (如铅笔或螺丝刀的尖) 按压触摸屏。
  • 请不要把设备直接暴露在太阳底下。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
规格环境之外的存储或操作
  • 将面板存储在温度介于产品规格范围内的区域中。
  • 不得限制或阻挡此面板的通风槽。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
衬垫老化
  • 根据工作环境的需要,定期检查衬垫。
  • 每年至少更换一次衬垫,或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?