EIO0000003528.05

Spécifications structurelles

 

HMIST6200

HMIST6400

HMIST6500

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays.

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1

IP65F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (pour usage en intérieur seulement), Type 13 (sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans une enveloppe)

Dimensions extérieures (L x H x P)

134,5 x 108,5 x 43 mm

(5,3 x 4,27 x 1,69 in)

208 x 153 x 45 mm

(8,19 x 6,02 x 1,77 in)

273 x 203 x 47 mm

(10,75 x 7,99 x 1,85 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2*3

118,5 x 92,5 mm

(4,67 x 3,64 in)

Épaisseur du panneau :

1,6...5 mm
(0,06...0,2 in)

Lors de l'utilisation d'attaches à ressort :

Position 1 : 1,5...4 mm (0,06...0,16 in)

Position 2 : 4...6 mm (0,16...0,24 in)

190 x 135 mm

(7,48 x 5,31 in)

Épaisseur du panneau :

1,6...5 mm
(0,06...0,2 in)

255 x 185 mm

(10,04 x 7,28 in)

Épaisseur du panneau :

1,6...5 mm
(0,06...0,2 in)

Poids

0,4 kg (0,88 lb) ou moins

0,8 kg (1,76 lb) ou moins

1,3 kg (2,87 lb) ou moins

 

HMIST6600

HMIST6700

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays.

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1

IP65F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (pour usage en intérieur seulement), Type 13 (sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans une enveloppe)

Dimensions extérieures (L x H x P)

313 x 235 x 50 mm

(12,32 x 9,25 x 1,97 in)

412 x 268 x 50 mm

(16,22 x 10,55 x 1,97 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2*3

295 x 217 mm

(11,61 x 8,54 in)

Épaisseur du panneau :

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

394 x 250 mm

(15,51 x 9,84 in)

Épaisseur du panneau :

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

Poids

1,8 kg (3,97 lb) ou moins

2,7 kg (5,95 lb) ou moins

*1 La face avant de ce produit a été testée pour être conforme aux normes spécifiées lorsqu'il est installé dans un panneau solide. Cependant, il n'est pas destiné à être utilisé dans tous les environnements. Dans les environnements où le produit est exposé à des liquides (y compris des jets et des pulvérisations) pendant de longues périodes, il existe un risque que des liquides pénètrent dans le produit en raison de causes telles que le décollement de la feuille de protection ou l'endommagement du couvercle en verre avant. Dans de tels environnements, mettez en œuvre des mesures de protection appropriées en fonction des conditions spécifiques. Par conséquent, avant d'installer le produit, vérifiez le type de conditions environnementales dans lequel il fonctionnera.

Si le joint d'installation est vieux ou si le produit et son joint sont retirés, le niveau de protection initial n'est plus garanti. Pour conserver le niveau de protection d'origine, vous devez remplacer le joint d'installation régulièrement.

*2 La tolérance dimensionnelle pour la largeur et la hauteur du trou de montage est de +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Tous les coins ont un rayon de R3 mm (R0,12 in) ou moins.

*3 Même si l'épaisseur du mur d'installation se situe dans la plage spécifiée, selon le matériau du mur, la taille et l'emplacement d'installation de ce produit et d'autres appareils, le mur d'installation pourrait se déformer. Pour éviter la déformation, la surface du montage devra peut-être être renforcée.

AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
  • Assurez-vous que ce produit n'entre pas en contact avec des huiles.
  • N'appuyez pas excessivement ou avec un objet dur sur l'écran du produit.
  • De plus, n'appuyez pas sur l'écran tactile avec un objet pointu, comme la pointe d'un crayon mécanique ou un tournevis.
  • N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire directe.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
STOCKAGE ET FONCTIONNEMENT HORS DES SPÉCIFICATIONS
  • Stockez l'écran dans une zone conforme aux spécifications de température du produit.
  • N'obstruez pas et ne bloquez pas les orifices de ventilation présents sur l'écran.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
VIEILLISSEMENT DU JOINT
  • Contrôlez régulièrement l'état du joint selon l'environnement d'utilisation.
  • Changez le joint au moins une fois par an ou dès l’apparition de fissures ou de traces de salissures.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?