EIO0000003531.05

Specifiche strutturali

 

HMIST6200

HMIST6400

HMIST6500

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali.

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Struttura*1

IP65F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 13 (su pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro)

Dimensioni esterne (L x A x P)

134,5 x 108,5 x 43 mm

(5,3 x 4,27 x 1,69 in)

208 x 153 x 45 mm

(8,19 x 6,02 x 1,77 in)

273 x 203 x 47 mm

(10,75 x 7,99 x 1,85 in)

Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3

118,5 x 92,5 mm

(4,67 x 3,64 in)

Area dello spessore del pannello:

1,6...5 mm
(0,06...0,2 in)

Se si usano i fermagli a molla:

Posizione 1: 1,5...4 mm (0,06...0,16 in)

Posizione 2: 4...6 mm (0,16...0,24 in)

190 x 135 mm

(7,48 x 5,31 in)

Area dello spessore del pannello:

1,6...5 mm
(0,06...0,2 in)

255 x 185 mm

(10,04 x 7,28 in)

Area dello spessore del pannello:

1,6...5 mm
(0,06...0,2 in)

Peso

0,4 kg (0,88 lb) o minore

0,8 kg (1,76 lb) o minore

1,3 kg (2,87 lb) o minore

 

HMIST6600

HMIST6700

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali.

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Struttura*1

IP65F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 13 (su pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro)

Dimensioni esterne (L x A x P)

313 x 235 x 50 mm

(12,32 x 9,25 x 1,97 in)

412 x 268 x 50 mm

(16,22 x 10,55 x 1,97 in)

Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3

295 x 217 mm

(11,61 x 8,54 in)

Area dello spessore del pannello:

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

394 x 250 mm

(15,51 x 9,84 in)

Area dello spessore del pannello:

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

Peso

1,8 kg (3,97 lb) o minore

2,7 kg (5,95 lb) o minore

*1 Il frontale di questo prodotto è stato testato per essere conforme agli standard specificati quando viene installato nel pannello pieno. Ad ogni modo non è destinato all'uso in qualsiasi ambiente. In ambienti in cui il prodotto è esposto a liquidi (compresi getti e spruzzi) per periodi prolungati, c'è rischio di infiltrazione di liquidi nel prodotto, a causa del possibile distacco del foglio protettivo o del danneggiamento della copertura del vetro anteriore. In tali ambienti occorrono misure di protezione adeguate, in base alle condizioni specifiche. Perciò, prima di installare questo prodotto, verificare il tipo di condizioni ambientali di esercizio di questo prodotto.

Se la guarnizione di installazione viene usata per un lungo periodo di tempo o se questo prodotto e la sua guarnizione vengono rimossi dal pannello, non è possibile mantenere il livello originale di protezione. Per mantenere il livello originale di protezione, accertarsi di sostituire regolarmente la guarnizione di installazione.

*2 La tolleranza dimensionale per la larghezza e l'altezza del foro di montaggio è +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Tutti gli angoli hanno il raggio di R3 mm (R0,12 in) o inferiore.

*3 Anche se lo spessore della parete di installazione è compreso nell'intervallo specificato, a seconda di materiale e dimensione della parete e della posizione di installazione del prodotto e di altri dispositivi, la parete di installazione potrebbe deformarsi. Per evitare la deformazione, la superficie di installazione potrebbe richiedere un rinforzo.

AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
  • L'apparato non deve avere contatto permanente e diretto con oli.
  • Non premere sul display di questo prodotto con forza eccessiva o con un oggetto duro.
  • Non premere sul pannello touch con un oggetto acuminato, come la punta di una matita o un cacciavite.
  • Non esporre il dispositivo a luce solare diretta.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
CONSERVAZIONE E FUNZIONAMENTO NON RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE
  • Conservare l'apparato in luoghi in cui la temperatura rientri nelle specifiche dell'apparato.
  • Non limitare od ostruire le fessure di ventilazione del pannello.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
USURA DELLA GUARNIZIONE
  • Ispezionare la guarnizione periodicamente, secondo le necessità del proprio ambiente operativo.
  • Cambiare la guarnizione almeno una volta l’anno o appena compaiono graffi o sporco.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?