各接口规格
只使用安全特低电压 (SELV) 电路连接串行、 USB 和以太网接口。
|
HMIST6200 |
HMIST64/65/66/6700 |
|
|---|---|---|
|
串行接口 COM1 |
||
|
异步传输 |
RS-232C/485 |
RS-232C |
|
数据长度 |
7 位或 8 位 |
|
|
停止位 |
1 位或 2 位 |
|
|
奇偶校验 |
无、奇校验或偶校验 |
|
|
数据传输速度 |
2,400...115,200 bps, |
2,400...115,200 bps |
|
接头 |
模块插孔 (RJ-45) |
D-Sub 9 针 (凸型) |
|
串行接口 COM2 |
||
|
异步传输 |
– |
RS-485 |
|
数据长度 |
– |
7 位或 8 位 |
|
停止位 |
– |
1 位或 2 位 |
|
奇偶校验 |
– |
无、奇校验或偶校验 |
|
数据传输速度 |
– |
2,400...115,200 bps, |
|
接头 |
– |
模块插孔 (RJ-45) |
|
USB (A 型) 接口 |
||
|
接头 |
USB 2.0 (A 型) x 1 |
|
|
电源电压 |
5 Vdc ±5% |
|
|
最大供应电流 |
500 mA |
|
|
最大传输距离 |
5 m (16.4 ft) |
|
|
USB (micro-B) 接口 |
||
|
接头 |
USB 2.0 (micro-B) x 1 |
|
|
最大传输距离 |
5 m (16.4 ft) |
|
|
以太网接口 |
||
|
标准 |
IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX |
|
|
接头 |
模块插孔 (RJ-45) x 1 |
模块插孔 (RJ-45) x 2 |