DOCA0084FR-11

Redondance-RSTP

Description

La page REDONDANCE-RSTP permet de configurer les paramètres relatifs au pont RSTP et aux ports RSTP.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de la page Redondance-RSTP.

Pour les paramètres REDUNDANCY-RSTP, après avoir cliqué sur Appliquer les modifications, vous voyez s'afficher une fenêtre instantanée qui vous demande de confirmer le redémarrage du serveur en vue d'appliquer les nouveaux paramètres :

  • Cliquez sur Oui pour redémarrer et appliquer les modifications de paramètres.

  • Cliquez sur Non pour annuler les modifications de paramètres et restaurer les derniers paramètres sauvegardés.

Accès à la page REDUNDANCY-RSTP

Pour afficher la page REDUNDANCY-RSTP, cliquez sur PARAMETRES > COMMUNICATION > REDUNDANCY-RSTP.

Paramètres RSTP

Paramètre

Description

Activer

Permet d'activer la fonctionnalité RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) qui par défaut est désactivée.

Paramètres de pont RSTP

Paramètre

Description

Valeur

Priorité du pont

Permet de sélectionner la priorité de pont.

  • Plage de réglage : 0-61440

  • Réglage par défaut : 32768

Délai Hello

Permet de configurer le délai Hello de pont.

  • Plage de valeurs : 1 à 2 s

  • Réglage par défaut : 2 s

Délai maximum

Permet de configurer le délai maximum du pont.

  • Plage de valeurs : 6 à 40 s

  • Réglage par défaut : 40 s

Nombre de transmissions

Permet d'indiquer le nombre de transmissions.

  • Plage de valeurs : 3 à 100 s

  • Réglage par défaut : 6 s

Délai de transfert

Permet de définir le délai de transfert du pont.

  • Plage de valeurs : 4 à 30 s

  • Réglage par défaut : 21 s

Paramètres des ports RSTP 1 et 2

Paramètres

Description

Valeur

Mode de configuration RSTP

Permet de sélectionner le mode de configuration RSTP :

  • Sélectionnez Automatique (option par défaut) pour configurer automatiquement les ports RSTP 1 et 2.

  • Sélectionnez Manuel pour configurer manuellement les paramètres des ports RSTP 1 et 2 (priorité et coût du port).

Priorité des ports 1 et 2

Permet de sélectionner manuellement la priorité des ports 1 et 2.

  • Plage de réglage : 0-240

  • Réglage par défaut : 128

Coût des ports 1 et 2

Permet d'entrer manuellement le coût des ports 1 et 2.

  • Plage de réglage : 1-200000000

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.