DOCA0084FR-11

Description des pages Web

Page Web SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

Sous-menu

Page Web

Description

DISJONCTEURS

  • Affiche les données en provenance du disjoncteur et de ses modules IO.

  • Permet de réinitialiser les valeurs minimum et maximum.

  • Permet de contrôler le disjoncteur et l'application d'E/S.

Page Web DIAGNOSTIC

Sous-menu

Page Web

Description

COMMUNICATION

STATUT

Affiche les données de diagnostic utilisées pour résoudre les problèmes liés au réseau.

ETHERNET

Affiche les données de diagnostic des statistiques globales Ethernet et des caractéristiques de port Ethernet.

MODBUS

Affiche les statistiques globales des connexions de port TCP/IP et TCP.

ULP

Affiche les statistiques globales de la connexion de port ULP.

REDUNDANCY-RSTP BRIDGE

Affiche les données de diagnostic du pont RSTP.

REDUNDANCY-RSTP PORTS

Affiche les données de diagnostic des ports RSTP.

SNMP

Affiche les données de diagnostic de l'agent SNMPV1.

LIRE LES REGISTRES DE DISPOSITIFS

Affiche la liste des dispositifs pour lesquels lire les registres de dispositifs en fonction du dispositif sélectionné.

IFE

  • Affiche les informations de base du serveur IFE.

  • Affiche les paramètres et caractéristiques du serveur IFE.

APPAREILS

APPAREILS

  • Affiche la liste des dispositifs IMU connectés au port ULP.

  • Affiche les informations relatives aux compteurs de maintenance du dispositif sélectionné.

  • Affiche la configuration des entrées/sorties de module IO.

  • Affiche les détails des composants de communication du disjoncteur.

Page Web PARAMETRES

Sous-menu

Page Web

Description

GÉNÉRAL

DATE ET HEURE

Règle la date et l'heure de l'IFE manuellement, ou automatiquement à l'aide d'une source NTP, ou configure le dispositif serveur connecté au serveur IFE afin qu'il se synchronise automatiquement avec l'horloge de l'IFE.

FUSEAU HORAIRE

Définit le fuseau horaire en fonction de la région et règle l'heure d'été.

PREFERENCES

Définit les préférences de l'IFE pour l'actualisation des données.

COMMUNICATION

ETHERNET

Définit l'interface de communication Modbus TCP/IP.

CONFIGURATION IP

Définit les paramètres IP.

SERVICE EMAIL

Définit la configuration du serveur SMTP aux fins de messagerie.

PUBLICATION DES DONNEES

Définit les paramètres de génération et de publication des données.

REDUNDANCY-RSTP

Définit les détails du pont RSTP et des ports RSTP.

SNMP

Définit les paramètres de l'agent SNMPV1.

CONFIGURATION SERIE MODBUS

Définit les paramètres de communication série Modbus.

APPAREILS

-

  • Définit le nom de l'IFE.

  • Définit le nom du disjoncteur et l'enregistrement des données.

GESTION DES CONTACTS

COURRIERS ÉLECTRONIQUES

  • Définit l'adresse électronique pour les notifications d'événements et la publication des données.

  • Définit les événements à notifier.

Page Web SÉCURITÉ

Sous-menu

Page Web

Description

SERVICES RESEAU IP

-

Configure les paramètres et active les services réseau IP.

FILTRAGE MODBUS TCP/IP

-

Configure les adresses IP qui ont accès au serveur IFE via Modbus TCP/IP.

CERTIFICATS

-

Affiche le certificat IFE avec sa date d'expiration et sa période de validité.

GESTION DES UTILISATEURS

-

Permet de gérer les comptes d'utilisateur existants et les nouveaux comptes ajoutés.

SERVICE SYSLOG

-

Configure l’adresse du serveur Syslog.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.