EIO0000004351_00

Numeri di parte

Elenco numeri di parte

Serie Nome del modello Numero di parte
Harmony FP6 HMIFP6600TMD HMIFP6600TMD
HMIFP6700TMD HMIFP6700TMD
HMIFP6500WCD HMIFP6500WCD
HMIFP6600WCD HMIFP6600WCD
HMIFP6700WCD HMIFP6700WCD
HMIFP6800WCD HMIFP6800WCD
HMIFP6900WCD HMIFP6900WCD
NOTA: Tutti i numeri di parte potrebbero essere seguiti da lettere o numeri.

Configurazione Numero di parte

Nel seguito viene descritto il formato dei codici prodotto.

Posizione cifre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
H M I (modello) (serie) (dimensione dello schermo) (tipo)
  FP 6 5: 10"
6: 12"
7: 15"
8: 19"
9: 22"
00: Standard
10 11 12
(LCD) (pannello touch) (alimentazione)
T: 4:3 TFT
W: Wide TFT
M: Analogico multi touch
C: Capacitivo multi touch
D: CC
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.