EIO0000004351_00

Interfaccia ingresso DVI-D

PERICOLO
SCOSSA ELETTRICA E INCENDIO
Nel caso si utilizzi il terminale SG per collegare un dispositivo esterno a questo prodotto:
  • Verificare che non si crei un loop di corto circuito quando si configura il sistema.
  • Quando il dispositivo esterno non è isolato, collegare il terminale SG all'apparecchiatura remota.
  • Collegare il terminale SG a una connessione sicura di massa, per ridurre il rischio di danneggiare il circuito.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Quando questo prodotto è collegato all'host tramite cavo USB accessorio, questo prodotto riceve i comandi touch anche se il cavo DVI non è collegato (e anche se la schermata non è visualizzata)

AVVERTIMENTO
PERDITA DI CONTROLLO
  • Collegare sia il cavo DVI, sia il cavo USB all'host.
  • Non toccare l'area del pannello touch nel quale il cavo DVI non è collegato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

N° pin

Nome segnale

Direzione

1

TMDS DATA 2-

Ingresso

2

TMDS DATA 2+

Ingresso

3

SCHERMATURA TMDS DATA 2 (SG)

4

NC

5

NC

6

Clock DDC

Ingresso

7

Dati DDC

Ingresso/Uscita

8

NC

9

TMDS DATA 1-

Ingresso

10

TMDS DATA 1+

Ingresso

11

SCHERMATURA TMDS DATA 1 (SG)

12

NC

13

NC

14

+5 V

+5 V ingresso corrente per DDC

15

SCHERMATURA (SG)

16

Hot Plug Detect

Uscita

17

TMDS DATA 0-

Ingresso

18

TMDS DATA 0+

Ingresso

19

SCHERMATURA TMDS DATA 0 (SG)

20

NC

21

NC

22

SCHERMATURA TMDS CLOCK (SG)

23

TMDS CLOCK+

Ingresso

24

TMDS CLOCK-

Ingresso

Involucro

FG

Massa telaio (comune con SG)

Vite a martinetto #4-40 (UNC).

Per funzionamento a prova di disturbi, usare il cavo DVI-D consigliato. Fare riferimento alle Accessori.

Risoluzione del display

Il refresh rate supportato è di 60 Hz.

 Modello

Risoluzione consigliata

Frequenza orizzontale (Hz)

Frequenza verticale (Hz)

Pixel clock (MHz)

HMIFP6600TMD/HMIFP6700TMD

1.024 x 768 (XGA)

48,363

60,004

65,000

HMIFP6500WCD/HMIFP6600WCD

1.280 x 800 (WXGA)

49,306

59,910

71,000

HMIFP6700WCD

1.366 x 768 (FWXGA)

48,000

60,000

72,000

HMIFP6800WCD/HMIFP6900WCD

1.920 x 1.080 (FHD)

67,500

60,000

148,500

Se si cambia la risoluzione a un livello non consigliato, il display potrebbe apparire sfuocato e poco chiaro.

Risoluzione

Frequenza orizzontale (Hz)

Frequenza verticale (Hz)

Pixel clock (MHz)

640 x 480 (VGA)

31,469

59,940

25,175

800 x 600 (SVGA)

37,879

60,317

40,000

1.024 x 768 (XGA)

48,363

60,004

65,000

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.