EIO0000004351_00

Specifiche ambientali

Utilizzare e conservare questo apparato in ambienti conformi alle condizioni specificate.

NOTA: Quando si utilizzano le opzioni per questo prodotto, accertarsi di aver controllato le specifiche delle condizioni e delle cautele particolari che potrebbero riguardare questo prodotto.
Ambiente fisico
Temperatura ambiente dell'aria
(T-Code: T4)
0...55 °C (32...131 °F)
(per HMIFP6800WC e HMIFP6900WC: 0...50 °C [32...122 °F])
Temperatura di stoccaggio -20...60 °C (-4...140 °F)
Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio 10%...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore)
Polvere 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi)
Grado di inquinamento Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2
Gas corrosivi Privo di gas corrosivi
Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore)
Ambiente meccanico
Resistenza alle vibrazioni*1 Conforme a IEC/EN 61131-2
5...9 Hz Ampiezza singola 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Accelerazione fissa: 9,8 m/s2
Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti)
Resistenza agli urti Conforme a IEC/EN 61131-2
147 m/s2, Direzioni X, Y, Z per 3 volte
Ambiente elettrico
Transitorio elettrico veloce/burst IEC 61000-4-4
2 kV: Porta di alimentazione
1 kV: Porte del segnale
Immunità alle scariche elettrostatiche Metodo di scarica per contatto: 6 kV
Metodo di scarica in aria: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Livello 3)

* 1 Se installato in un pannello.

Requisiti di qualità dell'aria

Non utilizzare né conservare l'apparato in luoghi soggetti a evaporazione di prodotti chimici, o in atmosfere sature di sostanze chimiche:

  • Chimici corrosivi: sostanze acide, alcaline, liquidi contenenti sale.

  • Chimici infiammabili: solventi organici.

ATTENZIONE
ATTREZZATURA NON FUNZIONANTE
Prestare attenzione a non far penetrare acqua, liquidi, metallo e frammenti del cablaggio nell'alloggiamento del pannello.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.