DOCA0256IT-01

Impostazioni di sistema

La tabella elenca le impostazioni di sistema per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni
(in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 9

154

2

L/S

1

A

UINT16

1–1000
(incrementi di 1)

1

S

Fase primario CT

1 9

156

2

L/S

1

A

UINT16

1–5
(incrementi di 4)

1

S

Fase secondario CT

1 9 158 4 Riservato
1 9

162

2

L/S

1

A

UINT16

1–1000
(incrementi di 1)

1

S

Velocità 2 primario CT

1 9

164

2

L/S

1

A

UINT16

1-5
(incrementi di 4)

1

S

Velocità 2 secondario CT

1 9 166 6 Riservato
1 9

172

2

L/S

0,1

V

UINT16

1100–6900
(incrementi di 1)

4150

S

Tensione nominale

1 9

174

2

L/S

1

UINT16

  • 0: 50 Hz

  • 1: 60 Hz

0

S

Frequenza nominale

1 9

176

2

L/S

1

UINT16

  • 0: L123

  • 1: L132

0

S

Rotazione delle fasi

1 9

178

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

1

S

Ingresso di tensione**

1 9

180

2

Riservato

1 9

182

2

L/S

0,1

A

UINT16

1–10000
(incrementi di 1)

25

S

 Corrente a pieno carico

1 9

184

2

L/S

0,1

A

UINT16

1–10000
(incrementi di 1)

25

S

Velocità 2 corrente a pieno carico

1 9

186

2

L/S

1

UINT16

1–10
(incrementi di 1)

1

N Fase passaggi secondario CT
1 9

188

2

L/S

1

UINT16

1–10
(incrementi di 1)

1

N Velocità passaggi secondari fase 2
1 9

190

6

Riservato

1 9

196

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

1

S

Modalità test

1 9 198

2

L/S

1

UINT16

  • 0: No

  • 1: Sì

0

S

Interblocchi di bypass durante il test

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.