DOCA0256DE-01

Systemeinstellungen

Die Tabelle enthält die Systemeinstellungen für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe
(in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 9

154

2

R/W

1

A

UINT16

1–1000
(Schritt 1)

1

J

Phasen-CT primär

1 9

156

2

R/W

1

A

UINT16

1–5
(Schritt 4)

1

J

Phasen-CT sekundär

1 9 158 4 Reserviert
1 9

162

2

R/W

1

A

UINT16

1–1000
(Schritt 1)

1

J

Drehzahl 2 – CT primär

1 9

164

2

R/W

1

A

UINT16

1–5
(Schritt 4)

1

J

Drehzahl 2 – CT sekundär

1 9 166 6 Reserviert
1 9

172

2

R/W

0,1

V

UINT16

1100–6900
(Schritt 1)

4150

J

Nennspannung

1 9

174

2

R/W

1

UINT16

  • 0: 50 Hz

  • 1: 60 Hz

0

J

Nennfrequenz

1 9

176

2

R/W

1

UINT16

  • 0: L123

  • 1: L132

0

J

Phasendrehung

1 9

178

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

1

J

Spannungseingang**

1 9

180

2

Reserviert

1 9

182

2

R/W

0,1

A

UINT16

1–10000
(Schritt 1)

25

J

 Volllaststrom

1 9

184

2

R/W

0,1

A

UINT16

1–10000
(Schritt 1)

25

J

Drehzahl 2 – Volllaststrom

1 9

186

2

R/W

1

UINT16

1–10
(Schritt 1)

1

N Phasen-CT – sekundäre Durchgänge
1 9

188

2

R/W

1

UINT16

1–10
(Schritt 1)

1

N Drehzahl 2 – Phase – sekundäre Durchgänge
1 9

190

6

Reserviert

1 9

196

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

1

J

Testmodus

1 9 198

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Nein

  • 1: Ja

0

J

Bypass-Verriegelungen während des Tests

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.