Présentation du Module de communication Modbus LULC033
Réceptionnement du produit
Dans le carton contenant le module de communication Modbus LULC033, vous devez trouver les éléments suivants :
-
Une fiche d'instructions fournissant des explications concises et des graphiques illustrant l'installation standard du module
-
Un module de communication Modbus LULC033 avec ses connecteurs.
Fonctions proposées
Le module de communication permet de contrôler un départ-moteur à distance (via Modbus) à partir d'un contrôleur de démarreur TeSys Ultra LUB••/LU2B••.
Le module de communication permet d'effectuer les tâches suivantes :
-
Lire les états du départ-moteur
-
Contrôler le départ moteur (1 ou 2 sens de marche)
-
Régler les fonctions de protection
-
Lire les données traitées dans les unités de contrôle avancées
-
Lire l’état des E/S (base contrôle)
Données disponibles
Les données de protection et de contrôle disponibles dépendent de l'unité de contrôle avec laquelle le module de communication Modbus est utilisé.
Le module de communication Modbus peut être utilisé avec les types d'unité de contrôle suivants :
-
Standard (référence LUCA)
-
Avancé (références LUCB/C/D)
Le tableau suivant permet de vérifier les données et les commandes qui sont accessibles avec chaque type d’unité de contrôle :
|
Données - commandes |
Unité de contrôle |
|
|---|---|---|
|
Standard (LUCA) |
Avancée (LUCB/C/D) |
|
|
Commandes de marche et d’arrêt |
✔ |
✔ |
|
Etats (prêt, en marche, défaut) |
✔ |
✔ |
|
Avertissement |
✔ |
✔ |
|
Réarmement automatique et à distance par le bus |
✔ |
|
|
Indication de la charge moteur |
✔ |
|
|
Différenciation des défauts |
✔ |
|