Configuration usine
Le paramétrage du module de communication permet de déterminer :
-
le mode de fonctionnement
-
le mode de réarmement pour les défauts de surcharge thermique
Les registres de paramétrage (protocole Modbus) sont accessibles en lecture/écriture. A la sortie d’usine, les réglages sont les suivants :
| Sujet | Registre | Valeur usine | Signification |
|---|---|---|---|
|
Mode de réarmement pour les défauts de surcharge thermique |
602.0 |
1 |
Mode manuel |
|
Mode de repli des sorties de commande sur perte de communication |
682 |
2 |
Arrêt forcé Base puissance : OA1 et OA3 à 0 Base contrôle : 13 et 23 à 0 |
|
Inversion des sorties du LULC033 |
684 |
0 |
L’état des sorties est l’image des bits de commande. |
|
Sur la base puissance, affectation de : |
|||
|
- sortie LO1 - sortie OA1 - sortie OA3 |
685 LSB 686 LSB 686 MSB |
2 12 13 |
LO1 est l’image du bit de commande 700.0. OA1 est l’image du bit de commande 704.0. OA3 est l’image du bit de commande 704.1. |
|
Sur la base contrôle, affectation de : |
|||
|
- sortie 13 - sortie 23 |
687 LSB 687 MSB |
12 13 |
13 est l’image du bit de commande 704.0. 23 est l’image du bit de commande 704.1. |
|
Mode de reprise après arrêt |
688 |
0 |
Les sorties retrouvent l’état qu’elles avaient avant la coupure de l’alimentation. |
|
Identification de l’unité de contrôle |
690 |
0 |
L’unité de contrôle est identifiée automatiquement. |