DOCA0093ZH-05

Modbus 电缆特性

简介

如果使用除 Schneider Electric 部件号 50965 之外的 Modbus 电缆,则它必须具有以下特性:

  • 带有两对双绞线的屏蔽电缆:

    • 一对用于 RS 485 信号的通讯双绞线,带有 120 Ω 的典型阻抗和至少 0.25 mm2 (24 AWG) 的横截面。这对双绞线的推荐使用颜色为白色和蓝色。

    • 一对 24 Vdc 电源双绞线。其横截面取决于待传输的电流和所需 Modbus 电缆的长度,且具有以下限制:对于 1 A 24 Vdc 电源,至少为 0.32 mm2 (22 AWG);对于 3 A 24 Vdc 电源,至少为 0.5 mm2 (20 AWG)。

      这对双绞线的推荐使用颜色为黑色和红色。

  • 屏蔽层编织扎带,带有屏蔽层排扰线(用于将屏蔽层与单个断路器用 IFM Modbus-SL 接口 5 引脚连接器上的接地端子相连)。

  • 外护套的标称绝缘电压:至少为 300 V。

电缆必须符合电压和温度额定值的安装要求。用户有责任为具体的安装选择正确的电缆。

连接规则

以下推荐的 Modbus 电缆必须遵循本指南中定义的连接规则和建议。

部件号

下表列出了两种推荐 Modbus 电缆的部件号:

装置类型

24 Vdc 额定值

电源双绞线的横截面

部件号

注释

限定供少数 IMU 使用的装置

1 A

0.34 mm2 (22 AWG)

Belden

部件号 3084A1

外径限定为 7 毫米(0.27 英寸)以便于接线

大型装置:所有拓扑

3 A

0.75 mm2 (18 AWG)

Belden

部件号 7895A1

带有屏蔽层排扰线和 9.6 毫米(0.38 英寸)直径的推荐电缆

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.