DOCA0093ZH-05

ComPacT NSX 断路器与 ULP 系统相连

简介

使用 NSX 线缆将 ComPacT NSX 断路器与 ULP 系统相连:

  • ComPacT NSX 断路器必须具有 BSCM 断路器状态控制模块和/或MicroLogic 567 脱扣单元。

  • ComPacT NSX DC 断路器必须具有一个 BSCM 断路器状态控制模块。

有关更多信息,请参阅下列文档:

MicroLogic 脱扣单元

MicroLogic 567 脱扣单元可提供多种功能:

  • 保护配电系统或特定应用程序

  • 测量瞬时值,计量电量需求值

  • 计量电度

  • 操作信息(例如峰值需求、自定义警报和操作计数器)

  • 通讯

有关详细信息,请参阅 ComPacT NSX - MicroLogic 5/6/7 电子脱扣单元 — 用户指南 相关的文件

BSCM 断路器状态控制模块

BSCM 断路器状态控制模块可用于

  • 通过通讯网络发送以下数据:

    • 来自 OFSDSDE 辅助触点的断路器状态

    • 通讯电动机构(如有)的控制指令:分闸、合闸和复位

    • 操作员帮助信息:存储最近 10 个事件

  • 用于通过外部通讯指示带有通讯脱扣单元和非通讯脱扣单元的断路器的状态。这需要用到外部通讯模块。

示意图

部件号

文档

LV434205

  • 安装说明书:GHD16046AA

  • 用户指南:

    • ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100-630 A — 用户指南 相关的文件

    • ComPacT NSX DC - 断路器和隔离开关 1 — 用户指南 相关的文件

NSX 线缆

NSX 线缆是用于将配有 BSCM 模块和/或MicroLogic 567 脱扣单元的 ComPacT NSX 断路器连接至 ULP 模块的内部连接块。

警告
存在电击危险
对于电压大于 480 Vac 的系统:
  • 使用绝缘 NSX 线缆 LV434204
  • 不得使用 NSX 线缆 LV434200LV434201LV434202
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

NSX 线缆适用于低于 480 Vac 的应用。它具有三种可用长度,并在实现与 ULP 模块的直接连接时与 RJ45 公连接器端接。

示意图

长度

部件号

文档

L = 0.35 m (1.15 ft)

LV434200

  • 安装说明书:GHD16047AA

  • 用户指南:

    • ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100-630 A — 用户指南 相关的文件

    • ComPacT NSX DC - 断路器和隔离开关 — 用户指南 相关的文件

L = 1.3 m (4.3 ft)

LV434201

L = 3 m (9.8 ft)

LV434202

对于长度不超过 5 m (16.4 ft) 可使用 RJ45 插座/连接器插座。

绝缘 NSX 线缆

电压大于 480 Vac 的系统必须使用绝缘 NSX 线缆。这样做是为了确保 ULP 网络上数据的完整性。绝缘 NSX 线缆是 NSX 线缆的绝缘变体,以带有 RJ45 连接器的电子模块作为终端。使用 RJ45 插头/插头 ULP 线缆可将 NSX 线缆的绝缘电子模块与 ULP 模块相连。

示意图

长度

部件号

文档

L = 1.3 m (4.3 ft)

LV434204

绝缘 NSX 线缆的电子模块必须由 24 Vdc 电源供电,这样便能隔离 ULP 系统。

下表归纳了该电子模块的特性:

特性

数值

尺寸

27 x 27 x 27 mm (1 x 1 x 1 in)

安装

在 DIN 滑轨上

安装模块的保护等级

  • 在前面板(壁挂式外壳)上:IP40

  • 在接头(外壳门后)上:IP20

工作温度

-25°C 至 +70°C(-13°F 至 +158°F)

电源电压

24 Vdc,-20%/+10% (19.2–26.4 Vdc)

功耗

  • 典型:20 °C (68 °F) 条件下为 20 mA/24 Vdc

  • 最大:30 mA/19.2 Vdc(60 °C)(140 °F)

NSX 线缆连接 ULP 系统

下图显示了使用 NSX 线缆将 ComPacT NSX 断路器连接到 IMU

MicroLogic 567 脱扣单元的 ComPacT NSX 断路器

带有 BSCM 模块的 ComPacT NSX 断路器

BSCM 模块和MicroLogic 567 脱扣单元的 ComPacT NSX 断路器

A NSX 线缆

B MicroLogic 567 脱扣单元

A NSX 线缆

B BSCM 模块

A NSX 线缆

B BSCM 模块

C MicroLogic 567 脱扣单元

用绝缘 NSX 线缆连接 ULP 系统

下图显示了使用绝缘 NSX 线缆将 ComPacT NSX 断路器连接到 IMU

A

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

B

ULP 接线端子

C

RJ45 插头/插头 ULP 线缆

D

绝缘 ULP 模块适用于电压大于 480 Vac 的系统

E

断路器 ULP 线缆适用于电压大于 480 Vac 的系统

F

用于 ComPacT NSX 断路器内部连接的连接器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?