用 IFM 接口连接 Modbus-SL 网络
简介
使用用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口将智能模块化单元与 Modbus 网络相连。
随 IFM 接口提供的 24 Vdc 电源端子块用于使用菊花链式或星型连接为 IFM 接口供电。
就电源而言,堆叠到一个 IFE 服务器的 IFM 接口数量不得超过 11 个,以便限制压降。
就 Modbus 通讯而言,最大数量取决于性能要求。由于它会以每台设备 19,200 Baud 的速度使用 500 毫秒来刷新 100 个寄存器,因此添加的接口越多,最小刷新周期的持续时间就越长。最小刷新周期取决于堆叠到同一个 IFE 服务器上的 IFM 接口的数量。将刷新单个设备的时间与设备的数量相乘即可得到应用程序中预计的最小刷新周期。例如,某一设备若有 8 个 IFM 接口堆叠到同一个速度为 19,200 Baud 的 IFE 服务器上,则它将需要大约 4 秒钟时间才能被读取。
将 RJ45 Modbus 电缆连接至 IFM 接口
RJ45 插头/插头 Modbus 电缆的引脚连接
RJ45 插头/插头 Modbus 电缆 (VW3A8306R••) 两端均具有 RJ45 插头连接器。下表介绍了 RJ45 连接器连接。
RJ45 插头/插头 Modbus 电缆的组成
|
A |
外护套 |
|
B |
屏蔽层 |
|
C |
通讯绞线(红色/黑色/绿色) |
重要信息:0 V 电缆(Modbus 共用部件)必须沿着网络的完整长度分布,直到到达 Modbus 客户端。
IFM 接口到开放式连接器的连接
IFM 接口可以通过以下其中一种方式连接到另一个无 Modbus RJ45 端口的 Modbus 服务器(例如,Smartlink 设备):
-
使用 LV434211 RJ45 连接到开放式连接器 Modbus 适配器:
-
将接线连接 Modbus 适配器的开放式连接器。
-
将 Modbus 适配器的 RJ45 连接器连接到 IFM 接口的 Modbus 端口。
-
-
使用 RJ45 插头/插头 Modbus 电缆。
@UpdatedD04VW3A8306R••):-
剪掉 RJ45 电缆的一端。
-
剥下长度不超过 50 mm (1.96 in) 的电缆护套。
-
剪掉靠近电缆护套末端的屏蔽层编织扎带。
-
将这些电线连接至端子(例如,螺钉端子或分接接头):
-
引脚号 4 (D1):红色电线
-
引脚号 5 (D0):黑色电线
-
引脚号 8 (0 VL):绿色电线
-
-
恢复靠近电缆末端的电缆绝缘体的外皮:
-
将电缆固定到接地卡夹上。
-
将 ULP 电缆的 RJ45 连接器连接到 IFM 接口的 Modbus 端口。
-
-
具有一个 RJ45 插头连接器且另一端是游离电线的 Modbus 串行链路电缆 (VW3A8306D30):
-
识别要与连接器相连的三根电线:
-
引脚号 4 (D1):蓝色电线
-
引脚号 5 (D0):白蓝电线
-
引脚号 8 (0 VL):褐色电线
-
-
剪掉五根其他电线。
-
将这三根电线与端子(例如,螺钉端子或分接接头)相连。
-
将 Modbus 串行链路电缆的 RJ45 连接器与 IFM 接口的 Modbus 端口相连。
-
-
使用两端均为游离电线的 Modbus 电缆:
-
识别要与连接器相连的三根电线:
-
引脚号 4 (D1)
-
引脚号 5 (D0)
-
引脚号 8 (0 VL)
-
-
剪掉其他电线。
-
在电缆的一端,将三根电线连接到 Phoenix Contact RJ45 连接器 (VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725)。
-
将 Phoenix Contact RJ45 连接器连接到 IFM 接口的 Modbus 端口。
-
在电缆另一端,将接线连接到端子:
-
利用接线片拧入端子,然后将接线片连同屏蔽层接地。
-
利用 Phoenix Contact RJ45 连接器 (VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725) 分接。
-
-
RJ45 至开放式连接器 Modbus 适配器
RJ45 开放式连接器 Modbus 适配器可用于将 IFM 接口连接到无 RJ45 端口的 Modbus 设备。
Modbus 接线端子
Modbus 电缆通信对的阻抗为 120 Ω 或 150 Ω。因此,Modbus 电缆必须通过阻抗为 120 Ω 或 150 Ω 的 Modbus 线路终端在各端进行端接。
Modbus 客户端位于 Modbus 电缆的一端,通常具有可切换的终端阻抗。在 Modbus 电缆的另一端,必须连接一个阻抗为 120 Ω 或 150 Ω 的 Modbus 接线端子。