DOCA0093FR-05

Caractéristiques des câbles Modbus

Introduction

Lorsque le câble Modbus utilisé n'est pas le câble Schneider Electric de référence 50965, il doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • Câble blindé avec deux paires torsadées :

    • Une paire de communication pour le signal RS 485, avec une impédance typique de 120 Ω et une section minimum de 0,25 mm2 (24 AWG). Les couleurs recommandées des fils sont le blanc et le bleu.

    • Une paire d'alimentation 24 Vcc. La section de câble dépend du courant à transporter et de la longueur de câble Modbus requise, avec les restrictions suivantes : 0,32 mm2 (22 AWG) minimum pour une alimentation 24 Vcc 1 A et 0,5 mm2 (20 AWG) minimum pour une alimentation 24 Vcc 3 A.

      Les couleurs recommandées des fils sont le noir et le rouge.

  • Tresse de blindage, avec drain de blindage (pour connecter le blindage à la borne de terre sur le connecteur à 5 broches de l'interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur).

  • Tension d'isolation nominale de la gaine extérieure : 300 V minimum.

Le câble doit être conforme aux exigences de l'installation en termes de tension et de température. Il incombe à l'utilisateur de sélectionner le câble correct pour l'installation considérée.

Règles de raccordement

Le câble Modbus recommandé ci-après doit respecter les règles et recommandations de raccordement définies dans ce guide.

Références

Le tableau suivant répertorie deux références de câble Modbus recommandées :

Type d'installation

Puissance nominale de 24 V CC

Section de la paire d'alimentation

Référence

Commentaire

Installation comprenant un faible nombre d'IMU

1 A

0,34 mm2 (22 AWG)

Belden

référence 3084A1

Diamètre extérieur limité à 7 mm (0,27 po.) pour faciliter le câblage

Installation de grande taille : toutes les topologies

3 A

0,75 mm2 (18 AWG)

Belden

référence 7895A1

Câble recommandé avec drain de blindage et diamètre 9,6 mm (0,38 po.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?