两线 RS 485 隔离中继器模块的技术特性
环境特性
|
特性 |
值 |
|
|---|---|---|
|
符合标准 |
|
|
|
认证 |
||
|
环境温度 |
储存 |
-40 °C 至 +85 °C(-40 °F 至 +185 °F) |
|
操作 |
-25 °C 至 +70 °C(-13 °F 至 +158 °F) |
|
|
相对湿度 |
符合 IEC/EN 60068-2-78 |
4 天,40 °C (104 °F),93% RH,已通电 |
|
防护处理 |
符合 IEC/EN 60068-2-30 |
6 个 24 小时循环,25/55°C (77/131°F),95% RH,已通电 |
|
污染 |
3 |
|
|
腐蚀性环境 |
符合 IEC 60068-2-60 |
4 种气体(H2S、SO2、NO2、Cl2) |
|
污染程度 |
接触危险部件以及渗水 |
防保护盖外飞溅:IP4• |
|
符合 IEC/EN60947-1和 IEC/EN 60529 |
连接器:IP2• |
|
|
其他模块部件:IP3• |
||
|
符合 IEC 62262/EN 50102 |
外部机械影响:IK05 |
|
|
阻燃性 |
符合 IEC/EN 60947-1 和 IEC/EN 60695-2-11 |
|
|
符合 UL94 |
V0 |
|
机械特性
|
特性 |
值 |
|
|---|---|---|
|
抗冲击性 |
符合 NF EN 22248(自由落体、有包装) |
H = 90 厘米(35.4 英寸) |
|
符合 IEC 60068-2-27 |
15 g (0.53 oz)/11 ms 1/2 正弦 |
|
|
抗正弦振动 |
符合 IEC/EN 60068-2-6 |
1 g (0.035 oz)/5-150 Hz |
电气特性
|
特性 |
值 |
|
|---|---|---|
|
电源 |
24 Vdc,-20%/+10% (19.2–26.4 Vdc) |
|
|
功耗 |
典型 |
20 °C (68 °F) 时为 15 mA/24 Vdc |
|
最高 |
60 °C (140 °F) 时为 19 mA/19.2 Vdc 至 24 Vdc |
|
|
抗电磁放电性 |
符合 IEC/EN 61000-4-2 |
|
|
对辐射电磁的抗干扰性 |
符合 IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m |
|
对于快速瞬变脉冲群的抗干扰性 |
符合 IEC/EN 61000-4-4 |
|
|
对于辐射场的抗干扰性 |
符合 IEC/EN 61000-4-6 |
10 V |
|
抗电涌干扰性 |
符合 IEC/EN 61000-4-5 |
|
物理特性
|
特性 |
值 |
|
|---|---|---|
|
尺寸 (W x D x H) |
无电源端子块 |
18 x 72 x 89 毫米(0.7 x 2.8 x 3.5 英寸) |
|
有电源端子块 |
18 x 72 x 99 毫米(0.7 x 2.8 x 3.9 英寸) |
|
|
安装 |
DIN 滑轨 |
|
|
重量 |
90 g (3.17 oz) |
|