Características técnicas del módulo del repetidor aislado RS 485 de dos hilos
Condiciones ambientales
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Conforme a los estándares |
|
|
Certificación |
||
Temperatura ambiente |
Almacenamiento |
De −40 °C a +85 °C (de −40 °F a +185 °F) |
Funcionamiento |
De −25 °C a +70 °C (de −13 °F a +158 °F) |
|
Humedad relativa |
Conforme a IEC/EN 60068-2-78 |
4 días, 40 °C (104 °F), 93 % HR, energizada |
Tratamiento de protección |
Conforme a IEC/EN 60068-2-30 |
6 ciclos de 24 horas, 25/55 °C (77/131 ° F), 95 % HR, energizada |
Contaminación |
3 |
|
Atmósfera corrosiva |
Conforme a IEC 60068-2-60 |
4 gases (H2S, SO2, NO2, Cl2) |
Grado de contaminación |
Acceso a partes peligrosas y penetración de agua |
Proyecciones por encima de la tapa de protección: IP4• |
Conforme a IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60529 |
Conectores: IP2• |
|
Otras partes del módulo: IP3• |
||
Conforme a IEC 62262/EN 50102 |
Impactos mecánicos externos: IK05 |
|
Resistencia a las llamas |
Conforme a IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60695-2-11 |
|
Conforme a UL94 |
V0 |
Características mecánicas
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Resistencia a choque |
Conforme a NF EN 22248 (caída libre, con embalaje) |
Al= 90 cm (35.4 in) |
Conforme a IEC 60068-2-27 |
15 g (0.53 oz)/11 ms 1/2 sinusoidal |
|
Resistencia a las vibraciones sinusoidales |
Conforme a IEC/EN 60068-2-6 |
1 g (0.035 oz)/5-150 Hz |
Características eléctricas
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Fuente de alimentación |
24 V CC –20 %/+10 % (de 19,2 a 26,4 V CC) |
|
Consumo |
Típico |
15 mA/24 V CC a 20 °C (68 °F) |
Máximo |
19 mA/19,2 V CC a 24 V CC a 60 °C (140 °F) |
|
Resistencia a descargas electromagnéticas |
Conforme a IEC/EN 61000-4-2 |
|
Resistencia a campos electromagnéticos radiados |
Conforme a IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m |
Inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas |
Conforme a IEC/EN 61000-4-4 |
|
Inmunidad a los campos radiados |
Conforme a IEC/EN 61000-4-6 |
10 V |
Inmunidad a las ondas de choque |
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 |
|
Características físicas
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Dimensiones (L × P × Al) |
Sin bornero de alimentación |
18 × 72 × 89 mm (0.7 × 2.8 × 3.5 in) |
Con bornero de alimentación |
18 × 72 × 99 mm (0.7 × 2.8 × 3.9 in) |
|
Montaje |
Riel DIN |
|
Peso |
90 g (3.17 oz) |