DOCA0093FR-05

Références des composants du système ULP

Le tableau suivant indique les références des composants du système ULP.

@UpdatedD04

Composant

Description

Référence

Cordon NSX

L = 0,35 m (1,15 pi.)

LV434200

L = 1,3 m (4,27 pi.)

LV434201

L = 3 m (9,84 pi.)

LV434202

Cordon NSX isolé

L = 1,3 m (4,27 pi.), U > 480 Vca

(cordon avec connecteur RJ45 femelle)

LV434204

Module de communication de disjoncteur BCM ULP

33106

Cordon BCM ULP de disjoncteur

L = 0,35 m (1,15 pi.)

LV434195

L = 1,3 m (4,26 pi.)

LV434196

L = 3 m (9,84 pi.)

LV434197

L = 5 m (16,4 pi.)

LV434198

Module de contrôle d'état de disjoncteur BSCM

LV434205

Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur

TRV00121

Accessoire de montage en saillie pour afficheur FDM121

TRV00128

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

LV434000

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

LV434001

Serveur de tableau Ethernet IFE

LV434002

Interface Ethernet intégrée EIFE - Rechange pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ1

LV851100SP

Interface Ethernet intégrée EIFE - Kit complet de pièces de rechange pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ2/MTZ3

LV851200SP

Module à port ULP pour disjoncteur fixe MasterPact MTZ2/MTZ3

LV850061SP

Module à port ULP pour disjoncteur débrochable MasterPact MTZ2/MTZ3

LV850062SP

Module à port ULP pour disjoncteur fixe MasterPact MTZ1

LV850063SP

Module à port ULP pour disjoncteur débrochable MasterPact MTZ1

LV850064SP

Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

LV434063

Module Répéteur isolé RS 485 deux fils

TRV00211

Accessoire de liaison

Dix accessoires de liaison

TRV00217

Kit Service Interface

Service Interface, bloc d'alimentation externe 24 Vcc et câbles associés

LV485500

Kit de maintenance

Interface de maintenance USB, bloc d'alimentation externe 24 Vcc et câbles associés

TRV00910

Interface de maintenance USB

TRV00911

Bloc d'alimentation pour interface de maintenance USB

TRV00915

Câble de test MicroLogic Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
pour interface de maintenance USB

TRV00917

Cordon ULP RJ45 mâle/mâle

L = 0,3 m (0,98 pi.) (dix cordons)

TRV00803

L = 0,6 m (1,97 pi.) (dix cordons)

TRV00806

L = 1 m (3,28 pi.) (cinq cordons)

TRV00810

L = 2 m (6,56 pi.) (cinq cordons)

TRV00820

L = 3 m (9,8 pi.) (cinq cordons)

TRV00830

L = 5 m (16,4 pi.) (un cordon)

TRV00850

Adaptateur Modbus RJ45 - connecteur ouvert

L = 0,2 m (0,66 pi.)

LV434211

Câble de liaison série Modbus avec un connecteur RJ45 mâle et fils libres à l'autre extrémité

L = 0,3 m (0,98 pi.)

VW3A8306D30

Connecteur RJ45 femelle

Dix connecteurs RJ45 femelles

TRV00870

Terminaison de ligne ULP

Dix terminaisons de ligne ULP

TRV00880

Terminaison de ligne Modbus

Deux terminaisons de ligne Modbus (150 Ω)

VW3A8306R

Deux terminaisons de ligne Modbus d'impédance 120 Ω + 1 nF

VW3A8306RC

Alimentation 24 Vcc

24/30 Vcc - 24 Vcc - 1 A - catégorie de surtension IV

LV454440

48/60 Vcc - 24 Vcc - 1 A - catégorie de surtension IV

LV454441

100/125 Vcc - 24 Vcc - 1 A - catégorie de surtension IV

LV454442

110/130 Vca - 24 Vcc - 1 A - catégorie de surtension IV

LV454443

200/240 Vca - 24 Vcc - 1 A - catégorie de surtension IV

LV454444

100/500 Vca - 24 Vcc - 3 A - catégorie de surtension II

ABL8RPS24030

Câble pour liaison série Modbus (deux connecteurs RJ45 mâles)

L = 0,3 m (0,98 pi.)

VW3A8306R03

L = 1 m (3,28 pi.)

VW3A8306R10

L = 3 m (9,8 pi.)

VW3A8306R30

Bloc répartiteur Modbus

Dix ports RJ45 et un bornier à vis

LU9GC3

Jonction Modbus RJ45 en T

L = 0,3 m (0,98 pi.)

VW3A8306TF03

L = 1 m (3,28 pi.)

VW3A8306TF10

Bornier de shunt

Bornier à ressort à 4 voies (gris)

NSYTRR24D+NSYTRALV24

Bornier de terre fonctionnelle 4 voies (vert/jaune)

NSYTRR24DPE

Bornier de terre fonctionnelle 2 voies (vert/jaune)

NSYTRV22PE

Plaque de séparation

NSYTRACRE24

Butée plastique encliquetable

AB1AB8R35

Phoenix Contact : connecteur enfichable

MSTB 2.5/5-STF-5.08

1778014

Phoenix Contact : embase sur rail DIN

UMSTBVK 2.5/5-GF-5.08

1787953

Phoenix Contact : boîtier de câble en option pour connecteur enfichable KGG-MSTB 2.5/5

1803895

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?