Présentation du système ULP
Description
Le système ULP (Universal Logic Plug) permet de construire une solution de distribution électrique qui intègre des fonctions de mesure, de communication et d'exploitation pour disjoncteurs.
|
Légende |
Description |
Partie du système ULP |
|---|---|---|
|
A |
Afficheur Ethernet FDM128 pour huit appareils |
– |
|
B |
Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur |
✔ |
|
C |
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur |
✔ |
|
D |
Serveur de tableau Ethernet IFE |
✔ |
|
E |
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
✔ |
|
F |
Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur |
✔ |
|
G |
Disjoncteur débrochable MasterPact MTZ |
✔ |
|
H |
Disjoncteur fixe MasterPact MTZ |
✔ |
|
I |
Disjoncteur Masterpact NT/NW |
✔ |
|
J |
Disjoncteur ComPacT NS |
✔ |
|
K |
Disjoncteur ComPacT NSX |
✔ |
|
L |
Module à port ULP pour disjoncteurs MasterPact MTZ |
✔ |
|
M |
Interface Ethernet intégrée EIFE pour 1 disjoncteur débrochable MasterPact MTZ |
✔ |
|
N |
Terminaison de ligne ULP |
✔ |
|
O |
Cordon ULP RJ45 mâle/mâle |
✔ |
|
P |
Cordon BCM ULP de disjoncteur |
✔ |
|
Q |
Cordon NSX |
✔ |
|
R |
Commutateur Ethernet |
– |
|
S |
Serveur de panneau |
– |
|
T |
Module de communication de disjoncteur BCM ULP |
✔ |
|
U |
Cordon entre le module à port ULP et l'interface EIFE |
✔ |
|
V |
Unité de contrôle MicroLogic X pour disjoncteurs MasterPact MTZ |
✔ |
|
W |
Déclencheur MicroLogic
Micrologic
|
✔ |
|
X |
Déclencheur MicroLogic
Micrologic
|
✔ |
|
Y |
PC avec logiciel EPC pour le test et la mise en service des IMUs |
✔ |
Fonctionnalités
Utilisez le système ULP pour améliorer les fonctions des disjoncteurs ComPacT NSX , ComPacT NS , Masterpact NT/NW et MasterPact MTZ grâce à:
-
Une liaison de communication Ethernet permettant l'accès et la surveillance à distance avec l'interface IFE ou l'interface EIFE (disjoncteurs débrochables MasterPact MTZ uniquement).
-
Un accès Web pour surveiller et contrôler le disjoncteur connecté à une interface IFE ou une interface EIFE (disjoncteurs MasterPact MTZ uniquement).
-
Une application d'entrée/sortie avec un module IO. Elle bénéficie des fonctionnalités étendues du module IO pour surveiller et contrôler la position des disjoncteurs débrochables dans le châssis, le fonctionnement des disjoncteurs, l'application personnalisée, etc.
-
Des fonctions de test, d'installation et de maintenance avec le logiciel EcoStruxure Power Commission .
-
Une liaison de communication Modbus-SL permettant l'accès et la surveillance à distance avec l'interface IFM.
-
Un affichage local des mesures et des données d'aide à l'exploitation avec l'afficheur FDM121.
Le système ULP permet aux disjoncteurs de devenir des outils de mesure et de supervision pour améliorer l'efficacité énergétique. Il peut:
-
Optimiser la consommation d’énergie par zone ou par application, en fonction des pics de charge ou des zones prioritaires.
-
Améliorer la gestion des équipements électriques.
Unité fonctionnelle intelligente (IMU)
Une IMU est un ensemble mécanique et électrique contenant un ou plusieurs produits et permettant d'exécuter une fonction dans un équipement électrique (protection d'arrivée, commande moteur, contrôle). Les IMU sont faciles à installer dans l'équipement électrique.
Un disjoncteur avec ses composants communicants internes (déclencheur MicroLogic ™ par exemple) et les modules ULP externes (module IO par exemple) connectés à une interface de communication (IFM, IFE ou EIFE selon le type de disjoncteur) constitue une IMU.
Exemples d'IMU avec disjoncteur ComPacT NSX
|
A |
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
|
B |
Cordon NSX |
|
C |
Bornier du cordon NSX (fourni avec le cordon NSX) |
|
D |
Déclencheur MicroLogic |
|
E |
Module de contrôle d'état de disjoncteur BSCM |
|
F |
Cordon ULP RJ45 mâle/mâle |
|
G |
Terminaison de ligne ULP |
|
H |
Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur |
|
A |
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur |
|
B |
Terminaison de ligne ULP |
|
C |
Cordon ULP RJ45 fiche/fiche |
|
D |
Cordon NSX |
|
E |
Commutateurs auxiliaires CE/CD (connecté/déconnecté) |
|
F |
Support pour deuxconnecteurs mobiles |
|
G |
Connecteur mobile 9 fils |
|
H |
Connecteur fixe 9fils pour la base |
|
I |
Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur |
Exemples d'IMU avec disjoncteur Masterpact NT/NW
|
A |
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
|
B |
Cordon BCM ULP de disjoncteur |
|
C |
Bornier fixe |
|
D |
Module de communication du disjoncteur BCM ULP |
|
E |
Disjoncteur fixe à commande électrique |
|
F |
Cordon ULP RJ45 mâle/mâle |
|
G |
Terminaison de ligne ULP |
|
H |
Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur |
|
A |
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur ou serveur de tableau Ethernet IFE |
|
B |
Terminaison de ligne ULP |
|
C |
Cordon ULP RJ45 fiche/fiche |
|
D |
Cordon BCM ULP de disjoncteur |
|
E |
Contact de position Débroché du disjoncteur (CD) |
|
F |
Châssis du disjoncteur |
|
G |
Module de communication du disjoncteur BCM ULP |
|
H |
Disjoncteur débrochable |
|
I |
Bornier débrochable |
|
J |
Contact de position Embroché du disjoncteur (CE) |
|
K |
Contact de position Test du disjoncteur (CT) |
|
L |
Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur |
Exemples d'IMU avec disjoncteur MasterPact MTZ
|
A |
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur ou serveur de tableau Ethernet IFE |
|
B |
Terminaison de ligne ULP |
|
C |
Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur |
|
D |
Cordon ULP RJ45 mâle/mâle |
|
E |
Module à port ULP |
|
F |
Disjoncteur fixe MasterPact MTZ |
|
A |
Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur |
|
B |
Terminaison de ligne ULP |
|
C |
Module à port ULP |
|
D |
Cordon ULP RJ45 mâle/mâle |
|
E |
Disjoncteur débrochable MasterPact MTZ |
|
F |
Cordon entre le module à port ULP et l'interface EIFE |
|
G |
Interface Ethernet intégrée EIFE pour 1 disjoncteur débrochable MasterPact MTZ |