Raccordement de disjoncteurs ComPacT NSX au système ULP
Introduction
Utilisez le cordon NSX pour raccorder les disjoncteurs ComPacT NSX au système ULP :
-
Le disjoncteur ComPacT NSX doit être équipé d'un module de contrôle d'état BSCM et/ou d'un déclencheur MicroLogic Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...5, 6 ou 7. -
Le disjoncteur ComPacT NSX DC doit être équipé d'un module de contrôle d'état BSCM.
Pour plus d'informations, consultez la documentation suivante :
Déclencheurs MicroLogic
Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic
6.0 X, Micrologic 7.0 X...
Les déclencheurs MicroLogic
Micrologic
-
Protection de la distribution électrique ou d’applications spécifiques
-
Mesure des valeurs instantanées, mesure des valeurs de demande des grandeurs électriques
-
Mesure des kilowattheures
-
Informations d'exploitation (pic de demande, alarmes personnalisées et compteur d'opérations)
-
Communication
Pour plus d'informations, consultez le document
ComPacT NSX
- Déclencheurs MicroLogic
Micrologic
Module BSCM de contrôle d'état du disjoncteur
Le module de contrôle d'état du disjoncteur BSCM peut être utilisé
-
pour envoyer les données suivantes via le réseau de communication :
-
Etats du disjoncteur, en provenance des contacts auxiliaires OF, SD et SDE
-
Ordres de pilotage pour la commande électrique communicante (le cas échéant) : ouverture, fermeture et réarmement
-
Informations d'aide pour l'opérateur : stockage des 10 derniers événements
-
-
pour indiquer l'état du disjoncteur avec déclencheur communicant et non communicant via des communications externes. Un module de communication externe est nécessaire à cet effet.
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
LV434205 |
|
Cordon NSX
Les cordons NSX sont des raccords
internes permettant de connecter un disjoncteur ComPacT NSX
équipé du module BSCM et/ou de déclencheurs MicroLogic
Micrologic
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Pour une tension système supérieure à 480
V CA :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Le cordon NSX convient aux applications de moins de 480 Vca. Il est disponible en trois longueurs et se termine par un connecteur RJ45 mâle pour un raccordement direct à un module ULP.
|
Illustration |
Longueur |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|---|
|
L = 0,35 m (1,15 ft) |
LV434200 |
|
|
|
L = 1,3 m (4,3 ft) |
LV434201 |
||
|
L = 3 m (9,8 ft) |
LV434202 |
Il est possible d'atteindre jusqu'à 5 m (16,4 ft) de longueur totale en utilisant des connecteurs RJ45 mâle/mâle.
Cordon NSX isolé
Pour les tensions système supérieures à 480 Vca, l'utilisation d'un cordon NSX isolé est obligatoire. Cela garantit l'intégrité des données sur le réseau ULP. Le cordon NSX isolé est une variante isolée du cordon NSX qui est terminée par un module électronique doté d'un connecteur RJ45 femelle. Utilisez un cordon ULP RJ45 mâle/mâle pour raccorder le module électronique isolé du cordon NSX à un module ULP.
|
Illustration |
Longueur |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|---|
|
L = 1,3 m (4,3 ft) |
LV434204 |
|
Le module électronique du cordon NSX isolé doit être alimenté par une source 24 Vcc pour que le système ULP soit isolé.
Le tableau suivant résume les caractéristiques du module électronique :
|
Caractéristique |
Valeur |
|---|---|
|
Dimensions |
27 x 27 x 27 mm (1 x 1 x 1 in) |
|
Montage |
Sur rail DIN |
|
Indice de protection du module installé |
|
|
Température de fonctionnement |
-25 à +70 °C (-13 à +158 °F) |
|
Tension d’alimentation |
24 Vcc -20 %/ +10 % (19,2 à 26,4 Vcc) |
|
Consommation |
|
Raccordement au système ULP avec cordon NSX
Les figures suivantes montrent le raccordement du disjoncteur ComPacT NSX à l'IMU à l'aide du cordon NSX.
|
Disjoncteur ComPacT NSX
avec déclencheur MicroLogic
Micrologic
|
Disjoncteur ComPacT NSX avec module BSCM |
Disjoncteur ComPacT NSX
avec module BSCM et déclencheur MicroLogic
Micrologic
|
|---|---|---|
Raccordement au système ULP avec cordon NSX isolé
|
A |
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
|
B |
Terminaison de ligne ULP |
|
C |
Cordon ULP RJ45 fiche/fiche |
|
D |
Module ULP isolé pour tension système supérieure à 480 Vca |
|
E |
Cordon ULP du disjoncteur pour tension système supérieure à 480 Vca |
|
F |
Connecteur de raccordement interne pour disjoncteur ComPacT NSX |

AVERTISSEMENT