DOCA0093FR-05

Raccordement des disjoncteurs Masterpact NT/NW et ComPacT NS au système ULP

Introduction

Utilisez le cordon BCM ULP du disjoncteur pour raccorder les disjoncteurs Masterpact NT/NW et ComPacT NS au système ULP. Le disjoncteur doit avoir un module de communication de disjoncteur BCM ULP.

Module de communication de disjoncteur BCM ULP

Fourni avec le disjoncteur, le module de communication BCM ULP est installé derrière le déclencheur MicroLogic Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
et il est raccordé aux microcommutateurs :

  • Pour les appareils à commande manuelle :

    • Contacts OF, SDE et/ou SD

  • Pour les appareils à commande électrique :

    • Contacts OF, SDE, PF, CH

    • Kit de connexion aux déclencheurs voltmétriques communicants MX1 et XF

Le module de communication de disjoncteur BCM ULP est indépendant du déclencheur. Il communique bilatéralement avec :

  • le système ULP via le cordon BCM ULP du disjoncteur

  • le déclencheur MicroLogic Micrologic

    01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
    via une liaison infrarouge

La référence dépend du type de disjoncteur. Pour plus d'informations, consultez un programme de sélection de produits Schneider Electric.

Illustration

Référence

Documentation

@UpdatedD04

47405

Instruction de service : EAV3608000

Cordon BCM ULP de disjoncteur

Le cordon BCM ULP de disjoncteur est utilisé pour raccorder un disjoncteur Masterpact NT/NW ou ComPacT NS équipé du module BCM ULP et/ou d'un déclencheur MicroLogic Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
à un module ULP.

Il est disponible en trois longueurs et se termine par un connecteur RJ45 mâle pour un raccordement direct à un module ULP.

Illustration

Longueur

Référence

Documentation

L = 0,35 m (1.15 ft)

LV434195

Instruction de service : S1A73172

L = 1,3 m (4.26 ft)

LV434196

L = 3 m (9.84 ft)

LV434197

L = 5 m (16.4 ft)

LV434198

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?