Referencias para componentes del sistema ULP
En la tabla siguiente se presentan los números de referencia de los componentes del sistema ULP.
|
Componente |
Descripción |
Número de referencia |
|---|---|---|
|
Cable NSX |
L = 0,35 m (1,15 ft) |
LV434200 |
|
L = 1,3 m (4.27 ft) |
LV434201 |
|
|
L = 3 m (9.84 ft) |
LV434202 |
|
|
Cable NSX aislado |
L = 1,3 m (4,27 pies), U > 480 V CA (cable con conector de toma RJ45) |
LV434204 |
|
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP |
– |
33106 |
|
Cable BCM ULP del interruptor automático |
L = 0,35 m (1.15 ft) |
LV434195 |
|
L = 1,3 m (4,26 ft) |
LV434196 |
|
|
L = 3 m (9.84 ft) |
LV434197 |
|
|
L = 5 m (16.4 ft) |
LV434198 |
|
|
Módulo de control del estado del interruptor automático BSCM |
– |
LV434205 |
|
Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático |
– |
TRV00121 |
|
Accesorio de montaje en voladizo para la pantalla FDM121 |
– |
TRV00128 |
|
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
– |
LV434000 |
|
Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático |
– |
LV434001 |
|
Servidor de panel IFE Ethernet |
– |
LV434002 |
|
Pieza de repuesto de interfaz Ethernet integrada en EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ1 |
– |
LV851100SP |
|
Kit con pieza de repuesto completa de interfaz Ethernet integrada en EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ2/MTZ3 |
– |
LV851200SP |
|
Módulo de puerto ULP para interruptor automático fijo MasterPact MTZ2/MTZ3 |
– |
LV850061SP |
|
Módulo de puerto ULP para interruptor automático seccionable MasterPact MTZ2/MTZ3 |
– |
LV850062SP |
|
Módulo de puerto ULP para interruptor automático fijo MasterPact MTZ1 |
– |
LV850063SP |
|
Módulo de puerto ULP para interruptor automático seccionable MasterPact MTZ1 |
– |
LV850064SP |
|
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
– |
LV434063 |
|
Módulo Repetidor aislado RS 485 de 2 hilos |
– |
TRV00211 |
|
Accesorio de apilado |
Diez accesorios de apilado |
TRV00217 |
|
Kit de Service Interface |
Interfaz de servicio, unidad de fuente de alimentación externa de 24 V CC y cables asociados |
LV485500 |
|
Kit de mantenimiento |
Interfaz de mantenimiento USB, unidad de fuente de alimentación externa de 24 V CC y cables asociados |
TRV00910 |
|
Interfaz de mantenimiento USB |
– |
TRV00911 |
|
Fuente de alimentación para interfaz de mantenimiento USB |
– |
TRV00915 |
|
MicroLogic un cable de prueba para la interfaz de mantenimiento USB |
– |
TRV00917 |
|
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
L = 0,3 m (0,98 pies) (diez cables) |
TRV00803 |
|
L = 0,6 m (1,97 pies) (diez cables) |
TRV00806 |
|
|
L = 1 m (3,28 pies) (cinco cables) |
TRV00810 |
|
|
L = 2 m (6,56 pies) (cinco cables) |
TRV00820 |
|
|
L = 3 m (9,8 pies) (cinco cables) |
TRV00830 |
|
|
L = 5 m (16,4 pies) (un cable) |
TRV00850 |
|
|
Adaptador Modbus RJ45 a conector abierto |
L = 0.2 m (0.66 ft) |
LV434211 |
|
Cable de enlace serie Modbus con un conector enchufable RJ45 y cables libres en otro extremo |
L = 0,3 m (0,98 ft) |
VW3A8306D30 |
|
Conector de toma RJ45 |
Diez conectores de toma RJ45 |
TRV00870 |
|
Terminación de línea ULP |
Diez terminaciones de línea ULP |
TRV00880 |
|
Terminación de línea Modbus |
Dos terminaciones de línea Modbus (150 Ω) |
VW3A8306R |
|
Dos terminaciones de línea Modbus con impedancia de 120 Ω + 1 nF |
VW3A8306RC |
|
|
Alimentación de 24 V CC |
24/30 V CC - 24 V CC - 1 A - categoría de sobretensión IV |
LV454440 |
|
48/60 V CC - 24 V CC - 1 A - categoría de sobretensión IV |
LV454441 |
|
|
100/125 V CC - 24 V CC - 1 A - categoría de sobretensión IV |
LV454442 |
|
|
110/130 V CA - 24 V CC - 1 A - categoría de sobretensión IV |
LV454443 |
|
|
200/240 V CA - 24 V CC - 1 A - categoría de sobretensión IV |
LV454444 |
|
|
100/500 V CA - 24 V CC - 3 A - categoría de sobretensión II |
ABL8RPS24030 |
|
|
Cable para enlace serie Modbus (dos conectores enchufables RJ45) |
L = 0,3 m (0,98 ft) |
VW3A8306R03 |
|
L = 1 m (3,28 ft) |
VW3A8306R10 |
|
|
L = 3 m (9.8 ft) |
VW3A8306R30 |
|
|
Bloque de distribución Modbus |
Diez puertos RJ45 y un bloque de terminales de tornillo |
LU9GC3 |
|
Conexión T RJ45 Modbus |
L = 0,3 m (0,98 ft) |
VW3A8306TF03 |
|
L = 1 m (3,28 ft) |
VW3A8306TF10 |
|
|
Bornero de derivación |
Bornero por resorte de cuatro canales (gris) |
NSYTRR24D+NSYTRALV24 |
|
Borna de conexión para tierra funcional de cuatro canales (verde/amarillo) |
NSYTRR24DPE |
|
|
Borna de conexión para tierra funcional de dos canales (verde/amarillo) |
NSYTRV22PE |
|
|
Placa final |
NSYTRACRE24 |
|
|
Tope de plástico de conexión mediante clip |
AB1AB8R35 |
|
|
Phoenix Contact: conector enchufable MSTB 2,5/5-STF-5,08 |
1778014 |
|
|
Phoenix Contact: unidad de base en carril DIN UMSTBVK 2,5/5-GF-5,08 |
1787953 |
|
|
Phoenix Contact: carcasa de cable opcional para conector conectable KGG-MSTB 2,5/5 |
1803895 |