Modules ULP
Modules ULP
Les modules ULP peuvent être regroupés en catégories:
-
Modules ULP génériques, compatibles avec tous les disjoncteurs indiqués dans les tableaux ci-après.
-
Modules ULP spécifiques pour disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPacT NS .
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur
L'interface Ethernet IFE pour un disjoncteur fournit l'accès Ethernet à une seule IMU avec un disjoncteur ComPacT ou MasterPact .
Chaque disjoncteur a sa propre interface IFE et une adresse IP correspondante.
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
LV434001 |
|
Serveur de tableau Ethernet IFE
Le serveur de tableau Ethernet IFE fournit un accès Ethernet à une ou plusieurs IMU avec des disjoncteurs ComPacT ou MasterPact .
Il prend en charge les architectures de communication suivantes:
-
Un seul disjoncteur connecté au serveur IFE.
-
Jusqu'à 11 disjoncteurs connectés via des interfaces Modbus-SL IFM empilées sur le serveur IFE.
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
LV434002 |
|
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur
L'interface Modbus-SL IFM permet l'accès à un réseau de communication en ligne série Modbus pour une seule IMU avec un disjoncteur ComPacT ou MasterPact .
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
LV434000 |
Instruction de service: NVE85393 |
Module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur
Le module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur est l'un des composants de l'architecture ULP.
Grâce à ses applications intégrées, le module IO améliore les fonctions de contrôle et de surveillance d'une IMU avec un disjoncteur ComPacT ou MasterPact . Ses ressources sont:
-
Six entrées numériques: entrées auto-alimentées, utilisées comme contact sec NO et NF ou comme compteur d'impulsions.
-
Trois sorties numériques de type relais bistables (5A maximum).
-
Une entrée analogique pour capteur de température Pt100.
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
LV434063 |
|
Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur
Le module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur affiche les mesures, les alarmes et les données d'aide à l'exploitation en provenance d'une seule unité fonctionnelle intelligente (IMU) avec un disjoncteur ComPacT ou MasterPact .
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
TRV00121 |
|
Service Interface
Service Interface est un instrument portable conçu pour effectuer des tests sur site.
Utilisations de Service Interface:
-
Configuration d'appareils Enerlin'X
-
Test et configuration de déclencheurs MicroLogic Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...montés dans les disjoncteurs basse tension suivants:-
Disjoncteurs Masterpact NT/NW
-
Disjoncteurs EasyPact MVS
-
Disjoncteurs ComPacT NS
-
Disjoncteurs PowerPacT à chassis P- et R-
-
Disjoncteurs ComPacT NSX
-
Disjoncteurs PowerPacT à châssisH-, J- etL-
-
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
LV485500 |
|
Interface de maintenance USB
L'interface de maintenance USB est utilisée pour configurer, tester et entretenir une unité fonctionnelle intelligente (IMU) avec un disjoncteur ComPacT NSX et les modules ULP associés.
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
TRV00911 |
Instruction de service: GHD16349AA |
Ports ULP RJ45
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Les modules ULP présentent des ports RJ45 qui sont identifiés par l'un des pictogrammes suivants:
En général, chaque module ULP utilise deux ports RJ45 identiques en parallèle pour connecter les modules ULP de l'IMU en boucle de chaînage, dans un ordre quelconque, à l'aide de cordons ULP RJ45 mâle/mâle.
Mise à jour du micrologiciel des modules ULP
L'utilisateur peut mettre à jour le micrologiciel d'un module ULP avec la plus récente version du logiciel EcoStruxure Power Commission .
La matrice de compatibilité intégrée dans le logiciel EcoStruxure Power Commission permet à l'utilisateur d'identifier et de corriger les problèmes de conflit de micrologiciel entre les modules ULP en proposant des actions recommandées et en affichant des messages de diagnostic appropriés en fonction des divergences détectées.
-
Micrologiciel du module de contrôle d'état du disjoncteur (BSCM).
-
Micrologiciel des déclencheurs MicroLogic Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...installés dans les disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPacT NS .