Registros de VigiPacT
Identificación y estado
|
Dirección |
Registro |
RW |
Unidades |
Tipo |
Rango |
Fábrica |
Guardado |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0064-0x0069 |
101-106 |
R |
NA |
STRING |
NA |
NA |
Sí |
– |
Número de serie en 12 caracteres ASCII PPYYWWDnnnn donde
|
|
0x006A–0x006E |
107-111 |
R |
NA |
STRING |
NA |
NA |
No |
– |
Versión del software de arranque en 9 caracteres ASCII Ejemplo: "000.000.001" |
|
0x006F |
112 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
NA |
No |
Reservado |
|
|
0x0070–0x0074 |
113-117 |
R |
NA |
STRING |
NA |
NA |
No |
– |
Versión del software de explotación en 9 caracteres ASCII Ejemplo: "000.000.001" |
|
0x0075 |
118 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
NA |
No |
Reservado |
|
|
0x0076–0x007A |
119-123 |
R |
NA |
STRING |
NA |
NA |
Sí |
– |
Versión del hardware de 9 caracteres ASCII Ejemplo: "000.000.001" |
|
0x007B |
124 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
NA |
No |
Reservado |
|
|
0x007C |
125 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x00FF |
No |
– |
Validez de cada bit del estado de VigiPacT: 0 = no válido 1 = válido |
|
0x007D |
126 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x0000 |
No |
– |
Estado de VigiPacT |
|
0 |
El relé de alarma está activo |
||||||||
|
1 |
El relé de prealarma está activo |
||||||||
|
2 |
Prueba en curso |
||||||||
|
3 |
Prueba superada y no restablecida |
||||||||
|
4 |
Prueba no superada y no restablecida |
||||||||
|
5 |
Pérdida de toroide activa |
||||||||
|
6 |
Fallo de comunicación del multiplexor RM12T activo |
||||||||
|
7 |
Fallo interno de VigiPacT activo |
||||||||
|
8-15 |
Reservado |
||||||||
|
0x007E–0x007F |
127-128 |
R |
– |
– |
– |
– |
No |
– |
Reservado |
|
0x0080–0x0081 |
129-130 |
R |
NA |
INT32U |
De 0 a 0xFFFFFFFF |
0 |
No |
– |
Número de tramas no entendidas (código de función no válido, excepción Modbus, etc.) |