Registres VigiPacT
Identification et état
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unités |
Type |
Plage |
Usine |
Enregistré |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0064–0x0069 |
101-106 |
R |
NA |
STRING |
NA |
NA |
Oui |
– |
Numéro de série sur 12 caractères ASCII au format PPYYWWDnnnn, où :
|
|
0x006A–0x006E |
107-111 |
R |
NA |
STRING |
NA |
NA |
Non |
– |
Version du logiciel de démarrage sur 9 caractères ASCII Exemple : "000.000.001" |
|
0x006F |
112 |
R |
N.A. |
BITMAP |
NA |
NA |
Non |
Réservés |
|
|
0x0070–0x0074 |
113-117 |
R |
NA |
STRING |
NA |
NA |
Non |
– |
Version du logiciel d'exploitation sur 9 caractères ASCII Exemple : "000.000.001" |
|
0x0075 |
118 |
R |
N.A. |
BITMAP |
NA |
NA |
Non |
Réservés |
|
|
0x0076–0x007A |
119-123 |
R |
NA |
STRING |
NA |
NA |
Oui |
– |
Version du matériel sur 9 caractères ASCII Exemple : "000.000.001" |
|
0x007B |
124 |
R |
N.A. |
BITMAP |
NA |
NA |
Non |
Réservés |
|
|
0x007C |
125 |
R |
N.A. |
BITMAP |
NA |
0x00FF |
Non |
– |
Validité de chaque bit d'état du VigiPacT : 0 = non valide 1 = valide |
|
0x007D |
126 |
R |
N.A. |
BITMAP |
N.A. |
0x0000 |
Non |
– |
Etat du VigiPacT |
|
0 |
Relais d'alarme actif |
||||||||
|
1 |
Relais de préalarme actif |
||||||||
|
2 |
Test en cours |
||||||||
|
3 |
Test terminé avec succès, pas de réinitialisation |
||||||||
|
4 |
Echec du test, pas de réinitialisation |
||||||||
|
5 |
Perte de tore |
||||||||
|
6 |
Dysfonctionnement de la communication avec le multiplexeur RM12T |
||||||||
|
7 |
Dysfonctionnement interne du VigiPacT |
||||||||
|
8-15 |
Réservés |
||||||||
|
0x007E–0x007F |
127-128 |
R |
– |
– |
– |
– |
Non |
– |
Réservés |
|
0x0080–0x0081 |
129-130 |
R |
NA |
INT32U |
0 à 0xFFFFFFFF |
0 |
Non |
– |
Nombre de trames non interprétées (code de fonction non valide, exception Modbus…) |