DUG_Sensor de movimiento con atenuador conectado_WH-00

Datos técnicos

Tensión nominal

230 V AC~, 50 Hz

Potencia nominal

Tipo de carga Nombre de carga Valor de carga

LED

LED

7-100 VA

7-20 VA

Transformador con núcleo de hierro:

14-150 VA

Lámpara incandescente

14-200 W

Lámpara halógena

14-150 W

Convertidor electrónico reductor

14-150 VA

Standby

Máx. 0,4 W

Conductor neutro

No necesario

Terminales de conexión

Bornes a tornillo durante máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Unidad de extensión

Pulsador individual, número ilimitado, máx. 50 m

Protección por fusible

Interruptor automático de 16 A

Frecuencia de funcionamiento

de 2405 a 2480 MHz

Potencia de radiofrecuencia máx. transmitida

<10 mW

Protocolo de comunicación

Certificación Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?