Het apparaat koppelen
Netwerk en belastingen
Het is verplicht om een van uw PowerTags te configureren als Netwerk op de hoofdinkomer van het huis. Dit helpt bij het registreren van het totale verbruik van het huis.
-
Netwerk: Hoofdvoedingsbron (in de app Netwerk genoemd) van het huis.
-
Belasting: Stroom van het net die wordt verbruikt door elektrische apparaten zoals lichten, boilers en koelkasten.
Als u meer dan één extra PowerTag hebt geïnstalleerd voor belastingen, wordt aanbevolen eerst de hoofd-PowerTag te koppelen en daarna de extra PowerTag.
-
De hoofd-PowerTag verwijst naar de PowerTag die aangesloten is op het netwerk.
-
De extra PowerTag verwijst naar de PowerTag die aangesloten is op de belastingen.
Netwerk met bestaand zonnepaneelsysteem
Als u de PowerTag geïnstalleerd hebt met een bestaand on-grid zonnepaneelsysteem. Raadpleeg Hoofdapparaat koppelen met on-grid zonnepaneelsysteem.
-
On-grid zonnepaneelsysteem verwijst naar het systeem dat is aangesloten op het netwerk (hoofdvoeding) van het huis. Als het systeem meer energie produceert dan er wordt gebruikt, wordt de overtollige stroom aan het netwerk geleverd.
Als u de PowerTag geïnstalleerd hebt met een bestaand off-grid zonnepaneelsysteem. Raadpleeg Hoofdapparaat koppelen.
-
Een off-grid zonnepaneelsysteem verwijst naar een systeem dat onafhankelijk werkt en niet is aangesloten op het netwerk, maar batterijen heeft die de door het systeem opgewekte zonne-energie kunnen opslaan.
Energieopslagsysteem (EOS)
Als u de PowerTag geïnstalleerd hebt om uw energieopslagsystemen afzonderlijk te monitoren. Raadpleeg Het apparaat koppelen met een energieopslagsysteem.Een energieopslagsysteem (hierna EOS genoemd) is een apparaat of groep apparaten die samen zijn geassembleerd om energie op te slaan om vervolgens op een later tijdstip elektrische energie te leveren.
-
Zonne-energie: Wanneer zonne-energie beschikbaar is, levert het zonne-energiesysteem zonder batterij elektriciteit aan uw huis. Als er niet genoeg zonne-energie is om te leveren, schakelt de omvormer over op stroom van het net.
-
Zonne-energie en batterij: Wanneer uw zonne-energiesysteem meer energie produceert dan u gebruikt, wordt de overtollige energie gebruikt om uw batterij op te laden voor later gebruik. U kunt die opgeslagen energie gebruiken om uw huis van stroom te voorzien tijdens nachten, bewolkte dagen en stroomuitval.