Datos técnicos
|
Batería |
3 V CC, LR03 AAA x2 |
|
|
Duración de la batería |
Hasta 5 años (puede variar según el uso, la frecuencia de actualización del firmware y el entorno) |
|
|
Potencia nominal |
≤90 mW |
|
|
Clasificación IP |
IP20 |
|
|
Frecuencia de funcionamiento |
2405-2480 MHz |
|
|
Potencia de radiofrecuencia transmitida máx. |
≤ 7 dBm |
|
|
Temperatura de funcionamiento |
de -10 °C a 50 °C |
|
|
Humedad relativa |
del 10 % al 95 % |
|
|
Rango de medición en lux |
de 0 lx a 2000 lx |
|
|
Resolución en lux |
1 lx |
|
|
Dimensiones |
Ø 75,0 x 26,6 mm |
|
|
Protocolo de comunicación |
Certificación Zigbee 3.0 |
|
|
Montaje en techo a 2,5 m |
||
|
Ángulo de detección |
360° | |
|
Alcance de detección |
Ø 4 m | |
|
Montaje en pared a 1,2 m |
||
|
Ángulo de detección |
de 90° a 110° horizontal y vertical | |
|
Alcance de detección |
Radio de 5 m | |