Caractéristiques techniques
|
Pile |
3 VCC, LR03 AAA x2 |
|
|
Durée de vie de la pile |
Jusqu’à 5 ans (peut varier en fonction de l’utilisation, de la fréquence de mise à jour du micrologiciel et de l’environnement) |
|
|
Puissance nominale |
≤90 mW |
|
|
Indice de protection IP |
IP20 |
|
|
Fréquence de fonctionnement |
2405 - 2480 MHz |
|
|
Puissance de radiofréquence max. transmise |
≤7 dBm |
|
|
Température de fonctionnement |
de -10 °C à 50 °C |
|
|
Humidité relative |
de 10 % à 95 % |
|
|
Plage de mesure en lux |
0 lx à 2000 lx |
|
|
Résolution en lux |
1 lx |
|
|
Dimensions |
Ø 75,0 x 26,6 mm |
|
|
Protocole de communication |
certifié Zigbee 3.0 |
|
|
Montage au plafond à 2,5 m |
||
|
Angle de détection |
360° | |
|
Plage de détection |
Ø 4 m | |
|
Montage au mur à 1,2 m |
||
|
Angle de détection |
de 90° à 110°, horizontalement et verticalement | |
|
Plage de détection |
rayon de 5 m | |