Technische Daten
| Batterie | 3 V, LR03 AAA x 2 | |
| Lebensdauer der Batterie | Bis zu 5 Jahre (kann je nach Nutzung, Häufigkeit des Firmware-Updates und Umgebung variieren) | |
| Nennleistung | ≤ 90 mW | |
| Schutzart | IP20 | |
| Betriebsfrequenz | 2405 - 2480 MHz | |
| Max. übertragene Hochfrequenzleistung | ≤ 7 dBm | |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | |
| Relative Feuchtigkeit | 10 % bis 95 % | |
| Lux-Messbereich | 0 Lux bis 2000 Lux | |
| Lux-Auflösung | 1 lx | |
| Abmessungen | Ø 75,0 x 26,6 mm | |
| Kommunikationsprotokoll | Zigbee 3.0-zertifiziert | |
| Deckenmontage in 2,5 m | ||
| Erfassungswinkel | 360° | |
| Erfassungsreichweite | Ø 4 m | |
| Wandmontage in 1,2 m | ||
| Erfassungswinkel | 90° bis 110° horizontal und vertikal | |
| Erfassungsreichweite | 5 m Radius | |